Saldatrici a punti a ultrasuoni

Le saldatrici a punti a ultrasuoni utilizzano vibrazioni ad alta frequenza e pressione per unire pezzi separati, in genere metalli non ferrosi. Un sonotrodo consente di saldare lo strato superiore fondendolo con uno strato inferiore. La serie di saldatrici a punti a ultrasuoni Branson si può utilizzare per un'ampia gamma di applicazioni di saldatura, come batterie, assemblaggi delicati, metalli non ferrosi di piccolo calibro, condensatori e sistemi di air bag, garantendo nel contempo precisione e controllo di alto livello del processo.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Saldatrici a punti a ultrasuoni

Saldatrici a punti

1-6 di 6 risultati in Prodotti
: