Elettrovalvole AVENTICS™ Serie 190

Descrizione del prodotto

La serie AVENTICS 190-S è un'elettrovalvola con montaggio su piano di posa CNOMO di dimensione 30 adattata per il pilotaggio di attuatori o valvole a spola. Le sue dimensioni compatte e il basso peso offrono un’installazione facile e flessibile su basi singole o assemblabili. La serie 190-S è ideale per applicazioni di imballaggio, iniezione e dosaggio, produzione di pneumatici, automobilistiche e di imbottigliamento.

Azionamento valvole
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
Materiale corpo
Plastica ingegnerizzata
Media
Aria, gas inerte
Dimensioni tubo/raccordo
Montaggio su supporto
Tipo di raccordo
Push-in, G ISO228/1-G BSPP
Funzione
3/2
Tensione
24 CC, 48 CC, 24 CA, 48 CA, 115 CA, 230 CA | 50
Pressione massima differenziale/di esercizio max
Da vuoto a 10,3 bar, da vuoto a 150 psig
Standard/normative
CNOMO, ISO

Funzionalità

  • L’intercambiabilità CA/CC dell’operatore a solenoide elimina l’esigenza di smontaggio della valvola
  • Versione disponibile con connessione M12, indicazione visiva e soppressione della tensione di picco conforme agli standard UL
  • Soddisfa tutte le direttive UE pertinenti
  • L’operatore manuale è standard