AVENTICS-1823313003

AVENTICS™ Serie NU1 1823313003

€ 0,91
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NU1-S-RNU-DA08

Tipo di raccordo
dado di accoppiamento
Raccordo G
M12x1
Raccordo D
Ø 8
Tipo
NU1-S-RNU
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Unità di fornitura
50 Pezzo
Peso
0.002 kg
Materiale corpo
Poliossimetilene

Documenti e schemi