AVENTICS-1825503093

AVENTICS™ Piastra di collegamento singola, Valvole logiche 1825503093

€ 64,89
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PLAQUE DE CONNEXIO E

Tipo
Piastra base
Pressione di esercizio min.
1 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Fluido
Aria compressa
Peso
0.087 kg
Materiale piastra base
Alluminio
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene