Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-Valve block EDS standard/maxi

Blocco valvole AVENTICS™ Serie EDS Standard/Maxi

Descrizione del prodotto

Controllo pneumatico preciso con il blocco valvole AVENTICS EDS Standard/Maxi. Progettati per l'automazione industriale, questi blocchi valvole compatti offrono un controllo affidabile e preciso dei sistemi pneumatici. Grazie a design modulare e tecnologie avanzate, i blocchi EDS Standard/Maxi ottimizzano le prestazioni e la produttività dei sistemi, aiutano a ottenere un funzionamento senza interruzioni, aumentano l'efficienza e migliorano le prestazioni di automazione. Affidati alle soluzioni di controllo pneumatico affidabili e precise di AVENTICS, per garantire un funzionamento efficiente e senza problemi negli ambienti industriali più difficili.

Funzionalità

  • Compatto
  • Pronto per l'uso
  • Garanzia completa per l'intero sistema, compresi cablaggio elettrico e tubi
  • La cartuccia per l'aria di scarico per i movimenti verticali consente di spostare liberamente il modulo verticale durante l'estensione. In questo modo si facilitano configurazione e risoluzione dei problemi.

Documenti e schemi