Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
O-Zgedney-P-obsb-1g-weatherproof

Scatole impermeabili, coperchi, portalampade e apparati d'illuminazione

Descrizione del prodotto

Le scatole d'uscita, le estenzioni e i coperchi della Appleton™ e della O-Z/Gedney™ impermeabili metallici a faccia singola o doppia sono progettati per il cablaggio dei circuiti derivati in aree umite, bagnate o asciutte. Possono essere utilizzate come scatole di giunzione o scatole per dispositivi per interruttori, prese, GFCI ecc. La realizzazione con pressofusione continua ed uniforme impedisce l'ingresso di sporcizia, polvere ed umidità. Un rivestimento in polvere di poliestere offre durata a prova di intemperie. La scatola continua e la compressione del coperchio garantiscono una tenuta completa sull'interfaccia della guarnizione per prevenire l'ingresso di umidità.

Funzionalità

  • Rugged continuous and seamless diecast construction prevents entry of dirt, dust and moisture. Polyester powder coating is applied for uniform cosmetic coating and weatherproof durability
  • Mounting can be achieved with mounting lugs (provided) or by using the integral mounting knockouts. Smooth, accurately tapped hubs prevent wire abrasion. Closure plugs (2), mounting lugs (2) and green ground screw provided with each box
  • Clear UL marking and volumetric marking cast into each box and extension ring facilitate electrical inspection
  • Continuous box and cover compression ensure complete sealing at gasket interface to prevent moisture entry
  • Lockable covers and covers with integral devices are offered
  • Mounting hardware and gasket provided with each cover
  • Locking swivel knuckle on lampholders permits positive lamp positioning and accurate directional aiming
  • Lampholders are supplied with all hardware including locknuts, porcelain sockets and internal gaskets for reliability and weather protection
  • Photocells and lampholders are supplied with long leads (4"" from the end of the knuckle) to facilitate wiring
  • Lighting fixtures are factory assembled and fully gasketed to ensure fast and easy installation
  • Complete installation instructions are provided with each item
  • In-Use covers include patented inserts and comply with NEC requirements
Certificazioni e conformità NEC/CEC
Certificazione per aree ordinarie
Materiale standard/finitura
Scatole, estensioni, coperchi e tappi di chiusura in alluminio pressofuso. Coperchi per uso interno in policarbonato o alluminio pressofuso. Alette in alluminio stampato. Guarnizioni del comperchio con schiuma ad alveoli chiusi, guarnizioni del portalampada in fibra. Viti per coperchi in acciaio placcato

Documenti e schemi