Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412013399

AVENTICS™ Serie DDL R412013399

€ 650,49
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

DDL-S-STA-PNRT

Esecuzione
Accoppiatore bus stand-alone
Protocollo bus di campo
PROFINET IO
Attacco elettrico tipo
Connettore (male)
Attacco elettrico taglia
M12x1
Conexión eléctrica numero poli
4 poli
Attacco elettrico codifica
Con codifica A
Design bus di campo
design S
Temperatura ambiente min.
5 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Tensione di esercizio elettronica
24 V DC
Tolleranza tensione elettronica
-20% / +20%
Tensione di esercizio attuatori
24 V DC
Tolleranza tensione attuatori
0% / +10%
Corrente cumulativa per attuatori
3 A
Tipo di protezione
IP65
Trasmissione dati bit
128 bit
Lunghezza fase max.
40 m
Numero max. di partecipanti DDL
14
Numero di ingressi
1
Numero di uscite
1
attacco segnale
Boccola (female)
attacco segnale
M12
attacco segnale
a 5 poli
Attacco di comunicazione
Boccola (female)
Attacco di comunicazione
M12x1

Funzionalità

  • Sistemi Fieldbus distribuiti
  • Semplice passaggio da un protocollo Fieldbus a un altro cambiando solo il nodo del bus
  • Possibilità di controllo di LP, sistemi di valvole serie HF, regolatori di pressione E/P, moduli I/O
  • Diagnosi dei canali per una rapida analisi dei guasti
  • Cavo ibrido con alimentazione integrata per un'installazione veloce e semplice

Documenti e schemi