Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
KTM-K-figure 171 floating ball valve manual actuator

K-Ball Series 172 Floating Ball Valve with Manual Actuator

Descrizione del prodotto

The K-Ball Figure 172 is a three-piece floating ball valve complete with manual actuator, configurable as a handle or gear operator

Funzionalità

Valvola a sfera flottante K­Ball Serie 172
  • Costruzione flottante in tre pezzi
  • Corpo e coperchio terminale da fusione a cera persa
  • Disponibile con materiali del corpo in acciaio al carbonio (WCB/1.0619) e acciaio inossidabile (CF8M/1.4408)
  • Albero con dispositivo antiespulsione
  • Dispositivo di blocco
  • Tenuta in accordo a EN 12266-1, Categoria A e API 598
  • Saldatura in testa, saldatura a innesto e filettatura estremità a BSPP, BSPT e NPT
Emerson Manual Actuator
  • ENGINEERED FOR RELIABILTY – Robust construction in a variety of materials with features such as full and life-long lubrication available.
  • FLEXIBLE CONFIGURATION – Where available with the type of manual actuator, the solution can be configured with adjustable travel stops, worm and quadrant style gearboxes and anti-clockwise operation.
  • SIMPLE INSTALLATION – Modular mounting concept for easy attachment to Emerson valves and can be mounted in most orientations.
  • CUSTOMIZABLE OPTIONS – Achieve reliable efficient isolation to match your specific application with many available optional extras including chain wheels, limit switches, floor stands and security features.

Specifiche

Valvola a sfera flottante K­Ball Serie 172
Design del corpo
Tre pezzi
Materiale
Acciaio al carbonio o acciaio inossidabile
Temperatura di esercizio
Vedere la scheda tecnica in Documenti
Connessione
Saldatura in testa, saldatura a innesto, tri-clamp e filettatura a BSPP, BSPT e NPT
Valore nominale di pressione
Fino a 1000 psi (PN 69)
Dimensioni della valvola
DN 8 - 100 (NPS ¼ - 4)
Dimensioni della valvola standard
DN, NPS
Tipo di valvola
Valvola a sfera, valvola a sfera flottante

Documenti e schemi

Valvola a sfera flottante K­Ball Serie 172
Emerson Manual Actuator