Valvole a globo

Una valvola a globo è un pratico meccanismo di controllo della portata ampiamente diffuso nei settori industriali, in particolare in sistemi a pressione alta e bassa e in presenza di temperature estreme. La loro applicazione principale prevede in genere operazioni di strozzamento all'interno di tubazioni e condutture e scambi di calore o raffreddamento, garantendo una chiusura a tenuta stagna. Le valvole a globo sono opzioni convenienti, che offrono manutenzione semplificata e funzionamento affidabile. Scopri la vasta gamma di tecnologie delle valvole a globo di Emerson, incluse opzioni personalizzate per i materiali del corpo che si possono utilizzare negli ambienti più difficili.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Valvole a globo

Valvole a globo

1-3 di 3 risultati in Prodotti
: