Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-D118D03-Z610A BPx2,7 V12/DC

ASCO™ D118D03-Z610A BPx2,7 V12/DC

€ 95,40
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

2/2-WAY ISOLATING LEVER VALVE 12VDC

Product Type
Dry Solenoid valves
Action
Direct acting - Total isolation
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 5 bar
Body Material
Polyetherimide
Coil Class
F
Flow Factor
0.23
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Ambient Temperature
0 - 5 bar
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 100 °C
Max Pressure
12 bar
Orifice Size
2.7 mm
Pipe Size
Barbed Port
Pipe Size Standard
Barbed Port
Sealing Material
EPDM
Voltage Type
DC
Watt Rating
6

Funzionalità

  • Elettrovalvola ad azionamento diretto e separazione totale: l’attuatore è completamente isolato dal liquido in modo che le parti bagnate a contatto con il processo siano solo il corpo e la leva-guarnizione.
  • Possibilità di smontaggio per l’ispezione.
  • Anima completamente rivestita con materiale autolubrificante a base di PTFE (politetrafluoroetilene).
  • Idonee per l'esclusione di fluidi liquidi e gassosi (verificare la compatibilità del fluido con i materiali a contatto).

Documenti e schemi