Valvole pilota

Le valvole pilota sono essenziali per il controllo della pressione in applicazioni ad alta capacità di portata, anche in ambienti pericolosi. L'ampia gamma di elettrovalvole pilota di ASCO include serie compatte e progettate per il funzionamento in luoghi remoti o in condizioni pericolose. Controllano il flusso in molte applicazioni di controllo di processo e vanno dalle serie generiche a quelle specializzate, che dispongono di scarico rapido, controlli ridondanti, proprietà antimanomissione e altre funzioni specializzate.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Valvole pilota

Elettrovalvole pilota

1-23 di 44 risultati in Prodotti
: