Regolatori di precisione
Un regolatore di precisione è un dispositivo specializzato che offre la possibilità di gestire in modo accurato e coerente la pressione e la portata dei fluidi in applicazioni che utilizzano gas, aria compressa, acqua e altri fluidi di processo. Questi dispositivi aiutano a migliorare le prestazioni e gli standard di sicurezza e prolungano in modo significativo la durata delle apparecchiature, prevenendo le enormi sollecitazioni causate da variazioni di pressione eccessive. Grazie a impostazioni programmabili e funzionalità di monitoraggio in tempo reale, i regolatori di precisione di Emerson offrono la tecnologia e la facilità d'uso essenziali per le applicazioni di controllo.