Valvole proporzionali
Le valvole proporzionali a solenoide, di controllo, miniaturizzate e pneumatiche forniscono un controllo di precisione in uscita in applicazioni che presentano fluttuazioni di pressione, portata e altre variabili attraverso la catena di controllo. Possono essere utilizzati con aria, gas, acqua e sostanze pericolose e forniscono una risposta di alta precisione alle variazioni del processo. Emerson offre un'ampia gamma di valvole proporzionali adatte alle applicazioni più esigenti, di alta qualità e precisione.