Misuratori di portata a ultrasuoni non intrusivi

I misuratori di portata a ultrasuoni non intrusivi Flexim sono dispositivi innovativi progettati per misurare in modo accurato le portate dei fluidi senza la necessità di intrusioni nelle tubazioni utilizzate per il trasporto dei fluidi. I misuratori di portata Flexim sono estremamente versatili e si possono utilizzare in diversi settori e applicazioni. Uno dei principali vantaggi dei misuratori di portata a ultrasuoni Flexim è la capacità di gestire una vasta gamma di fluidi, temperature e pressioni. Che si tratti di tubazioni per vapore ad alta temperatura o per liquidi a bassa viscosità, questi misuratori garantiscono misure accurate.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Misuratori di portata a ultrasuoni non intrusivi

Misuratori di portata a ultrasuoni non intrusivi

1-23 di 36 risultati in Prodotti
: