Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Keystone-K-CompoSeal Valve Powered Actuator

Keystone CompoSeal Resilient Seated Butterfly Valve with Powered Actuator

Descrizione del prodotto

The Keystone CompoSeal resilient seated butterfly valve is a lightweight, highly engineered composite material valve complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Funzionalità

Valvole a farfalla con sede resiliente Keystone CompoSeal
  • Disco e corpo tipo wafer brevettati in materiale composito speciale, per un'eccellente resistenza sia interna che esterna alle sostanze chimiche.
  • Costruzione leggera per un’installazione più semplice ed economica.
  • Nessun supporto tubazione aggiuntivo necessario per installazioni su linee in plastica o GRP.
  • Disco in materiale composito speciale per una resistenza ottimale alla corrosione.
  • Tutti gli elementi di serraggio standard in acciaio inossidabile 316.
  • Tenuta perfetta in entrambe le direzioni, in accordo a EN 12266-1, tasso di perdita A.
  • Gamma di pressione fino a PN 16 a temperature elevate.
  • Valvola utilizzabile in applicazioni che prevedono fluidi ad alta velocità, fino a 12 m/sec.
  • La tenuta del mandrino e la tenuta principale della valvola non sono influenzate dalla forza dei prigionieri della flangia o dal tipo di flangia della tubazione.
  • Elevati valori Kv (Cv).
  • Nessuna necessità di guarnizioni per flange.
  • La tenuta principale dello stelo resiste a pressioni superiori a quella nominale della valvola e impedisce le perdite in atmosfera dall’area dell’albero.
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Attuatore pneumatico a un quarto di giro Keystone F89
  • Montaggio diretto su tutte le valvole a farfalla e a sfera Keystone.
  • Connessione valvola compatibile con prodotti Keystone (sistema metrico e imperiale) e ISO 5211
  • La configurazione con doppia cremagliera e pignone annulla i carichi laterali sull'albero del pignone, favorendo un'usura minima dei cuscinetti e una durata maggiore.
  • Funzionalità ottimizzata del prodotto con fermi di fine corsa installati come standard per la regolazione della posizione della valvola in posizione aperta e chiusa (+/- 5° a ogni estremità).
  • Il corpo in alluminio anodizzato con rivestimento in polvere elettrostatica (ESPC) offre una protezione durevole negli ambienti corrosivi.
  • Sono disponibili versioni a doppio e singolo effetto (con ritorno a molla) per un funzionamento sicuro e conveniente.
  • Fino a 12 molle singole offrono un intervallo di coppia adatto a gestire valvole a sfera e valvole a farfalla.
  • La molla precompressa e il pignone di trasmissione antiespulsione rendono sicuri il funzionamento e la manutenzione.

Specifiche

Valvole a farfalla con sede resiliente Keystone CompoSeal
Materiale
Fibra composita
Temperatura di esercizio
Minore di 150 °C
Classe di pressione
PN
Tipo di connessione al processo
PN16
Tipo di sede/tenuta
Resiliente
Classe di arresto
Assenza di perdite
Dimensioni della valvola
NPS 10 / DN 250, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 12 / DN 300, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200
Dimensioni della valvola standard
DN
Tipo di valvola
A farfalla
Attuatore pneumatico a un quarto di giro Keystone F89
Pressione di alimentazione
Fino a 8,3 bar
Temperatura
Da `-40 °C a 150 °C
Tipo
Quarto di giro

Documenti e schemi

Valvole a farfalla con sede resiliente Keystone CompoSeal
Emerson Powered Actuator
Attuatore pneumatico a un quarto di giro Keystone F89