Keystone Series HiLok Butterfly Valve with Powered Actuator
Keystone Series HiLok Butterfly Valve with Powered Actuator
Descrizione del prodotto
The Keystone HiLok is a high performance butterfly valve that delivers efficient, bi-directional sealing complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.
Avvertimento
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Valvola a farfalla Keystone HiLok a prestazioni elevate
Su flangia di montaggio ISO.
Collarino lungo per servizio di isolamento.
Fermo di fine corsa esterno, fuori dall’area del fluido.
Regolazione accessibile della baderna senza rimozione da parte dell’operatore.
Tenuta positiva realizzata meccanicamente e che non richiede l’assistenza della pressione di linea.
Tenuta bidirezionale.
Disponibili sedi metalliche, morbide e fire-safe
Lunga durata grazie al principio di esercizio basato sull’offset, che riduce al minimo l’usura della sede.
Albero in due pezzi per la massima portata e la minima perdita di carico.
Cuscinetti dell’albero quadrupli per assicurare la stabilità nelle applicazioni ad alta pressione e a cicli frequenti.
Sostituzione della sede rapida e semplice.
Superficie della guarnizione ininterrotta.
Emerson Powered Actuator
Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Attuatore pneumatico a un quarto di giro Keystone F89
Montaggio diretto su tutte le valvole a farfalla e a sfera Keystone.
Connessione valvola compatibile con prodotti Keystone (sistema metrico e imperiale) e ISO 5211
La configurazione con doppia cremagliera e pignone annulla i carichi laterali sull'albero del pignone, favorendo un'usura minima dei cuscinetti e una durata maggiore.
Funzionalità ottimizzata del prodotto con fermi di fine corsa installati come standard per la regolazione della posizione della valvola in posizione aperta e chiusa (+/- 5° a ogni estremità).
Il corpo in alluminio anodizzato con rivestimento in polvere elettrostatica (ESPC) offre una protezione durevole negli ambienti corrosivi.
Sono disponibili versioni a doppio e singolo effetto (con ritorno a molla) per un funzionamento sicuro e conveniente.
Fino a 12 molle singole offrono un intervallo di coppia adatto a gestire valvole a sfera e valvole a farfalla.
La molla precompressa e il pignone di trasmissione antiespulsione rendono sicuri il funzionamento e la manutenzione.
Specifiche
Valvola a farfalla Keystone HiLok a prestazioni elevate
Certificazioni
SIL, PED, CUTR
Connessione terminale
Lug, wafer
Applicazione
Lavorazione dei metalli, gas combustibile, impianti e utility di processo, ventilatori, biocombustibili, circolazione dell’aria
Materiale
Acciaio duplex, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile 316