Trasmettitore MultiVariable™ 4088 e orifizio integrale 1195 Rosemount™
Trasmettitore MultiVariable™ 4088 e orifizio integrale 1195 Rosemount™
Avvertimento
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Fino a 138 bar (2.000 psi) differenziale, fino a 420 bar (6092 psi) statica
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
NACE™, aree pericolose, per l'elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Elemento primario a orifizio integrale 1195 Rosemount™
Max Pressione di esercizio
ANSI B16.5 900#
Campo di temperatura di processo
da-80 a 454 °C (da-112 a 850 °F)
Tipo di fluido
Liquido, gas, vapore
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata
Funzionalità
Trasmettitore MultiVariable™ 4088 Rosemount™
Il trasmettitore Modbus consente di effettuare misure multivariabili in combinazioni di pressione statica, differenziale e temperatura
Elementi primari disponibili come opzioni da assemblare per una installazione e messa in funzione semplici
La tecnologia ottimizzata del sensore cattura le grandi fluttuazioni nella portata che si verificano comunemente nelle applicazioni di produzione di petrolio e di gas
Aumentata per il flusso è una specifica di lettura di ±0,05% per una maggiore accuratezza
Il display LCD fornisce i dati sul punto di misurazione per un ulteriore approfondimento del processo
L’abbinamento dei sensori Callendar-Van Dusen migliora l’accuratezza della temperatura consentendo calcoli di portata leader nel settore
La protezione dal cablaggio inverso fa sì che il cablaggio del dispositivo sia corretto
Il design SuperModule™ completamente saldato offre un’accuratezza leader nel settore in ambienti e applicazioni difficili
Il basso consumo di energia aiuta a ridurre le dimensioni e il numero di pannelli solari e gruppi batterie per migliorare la convenienza
Elemento primario a orifizio integrale 1195 Rosemount™
Elemento primario integrato in una singola linea per un'installazione semplice
Il prodotto può essere ordinato preassemblato con un trasmettitore per disporre di una soluzione per la portata completa
Adatto a tubi con diametro ridotto, da 15 a 40 mm (da 0,5 a 1,5 poll.) per una ripetibilità e un’accuratezza ottimali delle misurazioni della portata
L'orifizio calibrato autocentrante evita errori di installazione per assicurare le migliori prestazioni possibili
Montaggio diretto su qualsiasi trasmettitore DP Rosemount e disponibilità di una gamma di connessioni al processo per una flessibilità applicativa ottimale