Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-00390-7101-0001

Pannello pH a elevata purezza Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il pannello di pH a elevata purezza Rosemount™ fornisce misurazioni accurate e a manutenzione ridotta dei livelli di pH in applicazioni su acqua a elevata purezza quando utilizzato in combinazione con il sensore di pH/ORP per uso generico Rosemount 3900/3900VP. Il pannello regola il flusso dei campioni, eliminando la sensibilità al flusso. Grazie all'utilizzo di controllore a bassa portata e sensore di pH, la manutenzione si riduce e la configurazione prolunga la durata dell'elettrolita e del sensore di pH, riducendo al contempo l'utilizzo di acqua.
Codice prodotto: 00390-7101-0001

Temperatura di esercizio
Da 32 a 122 °F (da 0 a 50 °C)
Pressione di esercizio
Da 0,2 a 4,48 bar (da 3 a 65 psig)
Materiali di costruzione
Corpo e dado della cella di flusso - Poliestere/policarbonato, Raccordi - Nylon, Guarnizioni/tubi - Silicone, Dispositivo testina costante - Acrilico, Valvola di non ritorno - Kynar®, Tappo di regolazione del flusso - Delrin®, Corpo del sensore - Solfuro di polifenilene
Connessione al processo
Raccordo a compressione per tubazione con diametro esterno da 1/4 in.
Campo di misurazione
Da 0,4 a 50 μS/cm o più

Funzionalità

  • Misura affidabile se combinata con un sensore di pH per uso generico Rosemount 3900/3900VP
  • Regola il flusso dei campioni, eliminando la sensibilità al flusso e riducendo al minimo l'utilizzo di acqua
  • Installazione semplice
  • Calibrazione senza necessità di spegnere il sistema o interrompere il flusso

Documenti e schemi