Ridurre il consumo di energia e le emissioni
Strategie e tecnologie per ridurre le emissioni e promuovere l'efficienza delle risorse.
Ci stiamo dirigendo verso un futuro a basse emissioni. A seguito dell'Accordo di Parigi (COP 21) sono stati fissati gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni. L'obiettivo globale di 2 °C non è raggiungibile senza il forte contributo del settore industriale. L'introduzione di regolamenti governativi e di crediti verdi è inevitabile. È arrivato il momento di effettuare investimenti strategici nelle prestazioni di consumi ed emissioni. Chi riuscirà ad ottenere i migliori risultati nei prossimi anni godrà di un vantaggio competitivo riducendo i costi energetici, le sanzioni e la necessità di acquistare crediti verdi.
Ottieni una migliore visibilità sulle prestazioni energetiche del sito
● Monitoraggio del consumo energetico e delle perdite in tempo reale
● Individuazione di ulteriori opportunità di risparmio energetico
Stabilisci e gestisci gli obiettivi energetici del sito
● Applicazione di modelli di processo che calcolano le migliori efficienze pratiche in tempo reale
● Sviluppo di equazioni dinamiche degli obiettivi partendo da dati storici
Condividi le prestazioni energetiche con le principali parti interessate
● Condivisione degli indicatori chiave di successo (KPI) relativi all'energia con le parti interessate
● Identificazione di una soluzione agli eventi di sovraconsumo nel momento in cui si verificano