iOps Workspace Solution
Create un ambiente operativo integrato che migliori l'efficienza degli operatori e consenta di prendere decisioni migliori.
Agli operatori viene chiesto di gestire un numero sempre maggiore di sistemi di controllo e sicurezza, applicazioni di processo ed aziendali, operazioni remote, simulazioni di formazione e sicurezza, tutto da una sala controllo piena di stazioni di lavoro, monitor, tastiere e mouse. La fatica mentale ed ergonomica riduce l'efficienza nella sala controllo ed aumenta i rischi per la sicurezza.
iOps Workspace Solution offre un ambiente operatore più semplice che integra più input di processo ed aziendali in una singola area di visualizzazione, un'area di lavoro con una tastiera ed un mouse ed un'interfaccia utente flessibile che può essere personalizzata secondo le preferenze dell'operatore.
La configurazione di base comprende
La configurazione avanzata comprende
La configurazione Theater comprende