Smart Commissioning
Improvesproject adaptability by decoupling field devices from software design.
Smart Commissioning — a technology-enabled process —streamlines the full commissioning process including system design, device binding and configuration, testing, and documentation.
Positively impacting the overall certainty of project execution, Smart Commissioning helps automation projects meet strict and shifting deadlines. The basis of the process relies heavily on automating manual tasks and letting the technology do its work.
“Definisci una volta, usa più volte” descrive l’efficiente metodo di configurazione dei dispositivi HARD utilizzando il trasferimento in blocco dell’AMS Device Manager. Gli utenti definiscono modelli che vengono quindi applicati a più dispositivi simultaneamente. Il metodo riduce significativamente il tempo di configurazione, semplificando allo stesso tempo il processo per modificare la configurazione di più dispositivi.
La messa in opera smart cambia il modo in cui si esegue l’automazione dei progetti, dal momento che la configurazione della logica di controllo può essere eseguita indipendentemente dall’assegnazione I/O dei dispositivi da campo.
Il distaccamento della progettazione fisica dell’I/O dalla configurazione delle strategie di controllo riduce enormemente le dipendenze di pianificazione fra l’installazione dei dispositivi da campo e la configurazione del sistema di controllo.
La messa in opera Smart lega automaticamente i riferimenti del dispositivo da campo alle strategie di controllo tramite la targhetta del dispositivo HART. L’automatizzazione del dispositivo consente di apportare modifiche tardive rapidamente. E dal momento che la messa in opera Smart consente il collegamento di hardware e software più tardi nel processo, il team di progetto può essere più flessibile e accurato nella risposta a modifiche di progettazione tardive.