Project Data Link
Efficiently translates multiple-source equipment specifications into consistent project deliverables.
Specifications and requirements help lay the groundwork for your automation project’s success. But how well do you and the team manage the data? When changes begin, who owns the master information? Throughout the project, changes must be understood, addressed, and tracked accurately.
By efficiently and consistently translating automation equipment specifications from multiple sources into project deliverables, Project Data Link reduces complexity for the team and builds project certainty.
Project Data Link sfrutta la gestione globale dei dati e il monitoraggio dei dati in base a una fonte di dati singola e un sistema integrato di gestione delle modifiche. Il rischio del progetto viene ridotto grazie al consolidamento dei dati, la tracciabilità, i controlli di validità, i processi automatizzati e i report di monitoraggio.
Per progressi efficaci nel progetto, e meno errori di comunicazione, i fornitori, le società di progettazione e gli stakeholder devono accedere alle informazioni sul progetto, come le specifiche del dispositivo da campo, la logica di controllo e le informazioni di configurazione. Il Data Link del progetto offre questo accesso in una vista standard.