Soluzioni per interni automobilistici
Le soluzioni per la saldatura di plastica leader nel settore offrono dettagli per interni eleganti destinati a produttori automobilistici di prima categoria.
Ogni volta in cui è necessario re-immaginare una console centrale, ripensare un visore a sovrimpressione o rispettare gli standard di efficienza più rigidi, supereremo le aspettative con approcci rivolti a design più smart per l'assemblaggio degli interni. Sfruttando la nostra competenza in un'ampia gamma di tecnologie per la giunzione della plastica, sceglieremo le migliori soluzioni di saldatura in base alle esigenze del cliente in fatto di dimensioni, forma, geometria delle giunzioni, volume e budget.
L’assemblaggio di una console centrale, sia essa costituita da due o tre parti, pone la difficoltà della saldatura della console esterna al contenitore e/o al rinforzo interno. Questa applicazione richiede una frequenza di saldatura in grado di gestire forme complesse. Alcuni processi di saldatura possono raggiungere questo obiettivo senza l’utilizzo di blocchi meccanici e offrendo il vantaggio aggiuntivo dell’eliminazione di problemi di ronzio, cigolio e crepitio.
Per una tenuta completamente ermetica, i pannelli delle strumentazioni richiedono la saldatura di un materiale morbido per il tubo a un condotto stampato. La giusta tecnologia di saldatura può semplificare il montaggio di questi elementi dalle forme complesse, eliminare la necessità di collanti e consentire l’assemblaggio di materiali dissimili, di norma il poliestere per il tubo morbido e l’ABS per il condotto stampato. Prima di consigliare la tecnologia di saldatura ottimale per lo specifico design del pannello della strumentazione, valutiamo le dimensioni e la configurazione del pannello stesso e del tubo.
I quadri strumenti necessitano in genere di una saldatura strutturale protetta dalla polvere, che permetta di mantenere l’integrità della lente. Anche per il processo di saldatura, flash interno ed esterno devono essere controllati per soddisfare i requisiti CMM (misurazione delle coordinate). Alcuni processi di saldatura offrono cicli più rapidi e non necessitano di viti, guarnizioni e altri materiali di consumo, con un conseguente risparmio di tempo e denaro. Il nostro obiettivo è quello di individuare il processo in grado di offrire saldature costanti e ripetibili e di produrre componenti dall’estetica accattivante.
Una difficoltà comune nel montaggio di camere a guanti è la saldatura della superficie esterna al contenitore interno. Un processo di saldatura ottimale dovrebbe adattarsi a tutti i materiali di cui è tipicamente costituita una camera a guanti, quali ABS, polipropilene e TPO, oltre a dimostrarsi all’altezza di configurazioni e dimensioni complesse. Possiamo consigliare processi che non richiedono blocchi meccanici, per ottenere una saldatura pulita e dall’estetica accattivante.