Collaborate con Emerson per raggiungere i vostri obiettivi di sostenibilità
Emerson si impegna ad aiutare i produttori di pneumatici a trovare soluzioni che riducano le emissioni e creino operazioni sostenibili, "Floor to Cloud".
Per soddisfare la crescente domanda e mantenere il controllo dei costi, è necessario introdurre processi produttivi agili in ogni fase della produzione di pneumatici. Gli investimenti in automazione che supportano cambiamenti rapidi e riducono il consumo energetico e gli sprechi sono essenziali per mantenere il vantaggio competitivo. Noi di Emerson siamo pronti ad aiutarvi con un approccio "Floor to Cloud™" che consente di aumentare l'efficienza e la produttività in ogni fase, rendendo ogni processo produttivo più sicuro e sostenibile.
Sicurezza, efficienza, precisione e sostenibilità sono essenziali in ogni fase del processo di produzione di pneumatici. Con il nostro approccio "Floor to Cloud", Emerson è pronta ad aiutarvi a migliorare il funzionamento dei vostri asset di miscelazione, calandre per tessuto e filo, estrusori, macchine per la costruzione di pneumatici, presse di vulcanizzazione e processi di finitura. Abbiamo progettato le nostre tecnologie pneumatiche intelligenti, le soluzioni di controllo del flusso e l'analisi del software per fornirvi le informazioni che eliminano le inefficienze in ogni fase della produzione. Manterrete le attività flessibili e costanti senza compromettere la sicurezza della macchina.
Unità di trattamento dell'aria
La versatilità modulare delle nostre unità di trattamento dell’aria può essere ampliata o aggiornata per adattarsi alle mutevoli esigenze delle applicazioni.
Sistemi di valvole
Sistemi di valvole facili da installare in armadi e in grado di soddisfare i requisiti di funzionalità e connettività più esigenti.
Cilindri standard
La nostra gamma di cilindri comprende diverse opzioni conformi a ISO e leggere adatte a requisiti specializzati.
Le miscele di gomma richiedono pesatura, trasporto e misurazione accurate di molte sostanze chimiche e materie prime in una sequenza controllata. Le valvole Emerson mantengono in funzione i sistemi di pesatura e le tramogge in modo efficiente e affidabile, garantendo al tempo stesso la qualità del batch. I nostri dispositivi di controllo del flusso e di controllo direzionale pneumatico, come le valvole a comando pneumatico, svolgono un ruolo essenziale nell'ottimizzare il processo di miscelazione e nell'assicurare un funzionamento efficiente della pressa per vulcanizzazione e montaggio di pneumatici verdi.
Sistemi di valvole
Sistemi di valvole facili da installare in armadi e in grado di soddisfare i requisiti di funzionalità e connettività più esigenti.
I produttori di pneumatici dipendono dall'elevata affidabilità e dalla scelta dei materiali per il cablaggio elettrico con cordone e la stratificazione gommosa. Con le soluzioni di Emerson, potrete ridurre i tempi di messa in opera attraverso la messa a punto in loco e migliorare le prestazioni del sistema pneumatico per evitare guasti prematuri delle valvole. La nostra soluzione completa aumenta notevolmente la durata delle valvole, purificando l'aria compressa e regolando la pressione, migliorando nel contempo le condizioni di sicurezza per i lavoratori, bloccando i sistemi durante la manutenzione.
Valvole di sicurezza AVENTICS Serie SV01/03/05
Questa valvola di sicurezza ridondante assicura la sicurezza degli operatori. Offre un monitoraggio esterno e soddisfa i requisiti di sicurezza e ISO 13849-1-2 per le funzioni di sicurezza.
Sistemi di valvole
Sistemi di valvole facili da installare in armadi e in grado di soddisfare i requisiti di funzionalità e connettività più esigenti.
Elettronica Fieldbus
Tutti i protocolli rilevanti per i sistemi di valvole con funzionalità I/O complete, connessione fieldbus diretta senza I/O e soluzioni autonome senza valvole.
Cilindri standard
La nostra gamma di cilindri comprende diverse opzioni conformi a ISO e leggere adatte a requisiti specializzati.
Il controllo direzionale pneumatico ripetibile e ad alta precisione garantisce che la vostra produzione soddisfi sempre le specifiche di qualità più elevate. Utilizzando sistemi a valvole modulari e compatti, si ottiene maggiore flessibilità applicativa, riduzione dei costi, semplificazione della messa in opera, massimizzazione della disponibilità di macchinari per la costruzione di pneumatici e raggiungimento di obiettivi di produttività più elevati. La nostra tecnologia a ultrasuoni Branson™ offre un taglio della gomma eccezionalmente preciso, affidabile e ripetibile, per un'elevata qualità del prodotto e una produttività massimizzata. Con il nostro approccio Floor to Cloud™, le soluzioni Emerson sfruttano i dati delle macchine per migliorare la manutenzione predittiva e l'OEE in ogni fase del processo.
Unità di trattamento dell'aria
La versatilità modulare delle nostre unità di trattamento dell’aria può essere ampliata o aggiornata per adattarsi alle mutevoli esigenze delle applicazioni.
Valvole di sicurezza AVENTICS Serie SV01/03/05
Questa valvola di sicurezza ridondante assicura la sicurezza degli operatori. Offre un monitoraggio esterno e soddisfa i requisiti di sicurezza e ISO 13849-1-2 per le funzioni di sicurezza.
Sistemi di valvole
Sistemi di valvole facili da installare in armadi e in grado di soddisfare i requisiti di funzionalità e connettività più esigenti.
Alimentatori per l'automazione di Branson Serie DCX
La più recente tecnologia di alimentazione a ultrasuoni e il controllo continuo del processo, con circuiti brevettati per migliorare le prestazioni, la costanza e la qualità.
Utensili personalizzati Branson
Riducete gli sprechi di gomma e il consumo di energia, con la tecnologia a ultrasuoni per tagli puliti di alta precisione e un processo costante e ripetibile tramite corno di taglio vibrante.
Una pressa per vulcanizzazione utilizza pressione e calore per modellare e formare uno pneumatico nella forma con il modello di battistrada desiderato. Otterrete la massima efficienza e produttività con valvole di vulcanizzazione durevoli, azionate a pressione e progettate per applicazioni a vapore in ambienti difficili. Le valvole Emerson forniscono un controllo preciso e affidabile e cicli rapidi nelle operazioni delle presse di vulcanizzazione con tenuta stagna. La loro riparabilità ne prolunga la durata, aiutando i produttori di pneumatici a soddisfare i requisiti di sostenibilità attuali e futuri.
Unità di trattamento dell'aria
La versatilità modulare delle nostre unità di trattamento dell’aria può essere ampliata o aggiornata per adattarsi alle mutevoli esigenze delle applicazioni.
Sistemi di valvole
Sistemi di valvole facili da installare in armadi e in grado di soddisfare i requisiti di funzionalità e connettività più esigenti.
Cilindri AVENTICS NFPA
I cilindri pneumatici e idraulici intercambiabili, disponibili in oltre 20 stili di montaggio, offrono la flessibilità necessaria per soddisfare le specifiche dell'applicazione.
Cilindri standard
La nostra gamma di cilindri comprende diverse opzioni conformi a ISO e leggere adatte a requisiti specializzati.
Il processo di finitura dipende da componenti affidabili e robusti e da analisi che migliorano le prestazioni della macchina e il processo decisionale degli operatori. Gli attuatori conformi alle norme ISO e NFPA, i cilindri a guida lineare e le valvole proporzionali di Emerson consentono di aumentare la produttività con un controllo del movimento preciso e affidabile, mentre i nostri controllori e la capacità di edge computing integrata rendono i dati facilmente accessibili e visualizzabili in modo intuitivo da qualsiasi posizione.
Unità di trattamento dell'aria
La versatilità modulare delle nostre unità di trattamento dell’aria può essere ampliata o aggiornata per adattarsi alle mutevoli esigenze delle applicazioni.
Cilindri standard
La nostra gamma di cilindri comprende diverse opzioni conformi a ISO e leggere adatte a requisiti specializzati.
Cilindri guidati
Cilindri che guidano con precisione i materiali nella posizione esatta in applicazioni automatizzate e definiscono gli standard della tecnologia di movimentazione.
Emerson provides a range of solutions that support collection, analysis and visualization of data relating to machine performance and energy consumption in the tire curing process. Watch this video to learn how you can improve the efficiency and sustainability of your tire curing application.