Garanzia di cicli rapidi e di un controllo preciso della portata per il processo di riempimento
Controllo preciso dell'applicazione di riempimento
Le valvole di riempimento sono azionate da cilindri pneumatici, come funzione a posizione singola o multipla. Questi cilindri sono controllati da valvole direzionali montate in un armadio o direttamente sui cilindri.
I cilindri AVENTICS Serie CSL-RD (ISO 6432) sono cilindri rotondi in acciaio inossidabile disponibili in tre diverse configurazioni: standard, sanitario e mini. La serie CSL-RD (ISO 6432) è caratterizzata da un profilo liscio e da una ridotta ruvidità della superficie in acciaio inossidabile, il grasso NSF-H1 e le guarnizioni conformi alle disposizioni della FDA degli Stati Uniti sono adatti al contatto con gli alimenti. Inoltre, i cilindri sono certificati ai sensi della normativa (CE) N. 1935/2004.
Il cilindro AVENTICS Serie CCL-IS (ISO 15552) con design igienico viene prodotto specificamente per applicazioni di packaging del settore alimentare. È caratterizzato da pratici montaggi del sensore e il suo design igienico abbina la pulizia semplice ed efficiente a bassi cicli di manutenzione.
Le valvole Aventics Serie AV03/AV05 forniscono una base affidabile sia per sistemi di movimentazione compatti che per soluzioni di automazione complesse. In materia di sicurezza delle macchine le serie AV03/AV05 offrono soluzioni intelligenti che semplificano significativamente gli sforzi per la creazione di un design sicuro. Con l’integrazione del fieldbus e dei moduli I/O della serie AES, sono disponibili anche tutti i requisiti per il controllo distribuito. La serie AV03/AV05 è facile da configurare, facile da usare e facile da estendere, nonché a prova di futuro per IIoT grazie all'integrazione di OPC UA e Digital Twin
La Serie AF2 di AVENTICS è costituita da sensori di flusso che monitorano il consumo d'aria nei sistemi pneumatici, consentendo un rapido intervento in caso di perdite. La serie AF2 aiuta a ottimizzare il consumo di energia, evitando tempi di inattività della macchina e tagliando i costi.
Taglia 3/8": da 5 a 1,060*/1,590 l/min ** / da 0,18 a 37*/56 CFM** Taglia 1/2": da 8 a 1,630*/2,445 l/min ** / da 0,28 a 58*/86 CFM** Taglia 1": da 22 a 4,326*/6,490 l/min ** / da 0,78 a 153*/229 CFM** Taglia 1,5": da 38 a 7,540*/11,310 l/min** / da 1,34 a 266*/399 CFM** Taglia 2": da 59 a 11,781*/17,672 l/min** / da 2,08 a 416*/624 CFM**
La serie CL03 di AVENTICS rappresenta il sistema di valvole ideale per soluzioni pneumatiche nel settore alimentare: design igienico, massima flessibilità di configurazione, estensione del modulo possibile in qualsiasi momento e protezione dall’acqua ai massimi livelli. Il materiale sintetico è resistente agli agenti detergenti e agli agenti chimici aggressivi e consente applicazioni in aree umide, anche in condizioni difficili. Il sistema di valvole offre flessibilità eccezionale con la possibilità di generare fino a 32 diversi livelli di pressione in un unico sistema.
La serie AVENTICS 651 è una linea di filtri pneumatici, regolatori e lubrificatori (FRL) di semplice installazione che offrono la portata più elevata e il più ampio valore nominale di temperatura del settore. Disponibili con porte da 1/8 e 1/4 di pollice, questi FRL sono ideali per le applicazioni in campo automobilistico, degli pneumatici, dell’imballaggio, nel settore Food & Beverage e del Processo che richiedono attrezzature dall'aspetto moderno, robuste e dal funzionamento altamente affidabile.
La portata più elevata del settore assicura agli OEM e ai responsabili della manutenzione che i loro prodotti per trattamento aria ottimizzino le prestazioni del macchinario.
Le capacità estese di elevata e bassa temperatura (da -40 °C a 80 °C) consentono agli FRL di essere specificati su un’ampia gamma di applicazioni, incluse quelle in ambienti difficili.
Le nuove flange della piastra terminale del manifold consentono al tecnico della manutenzione di mettere fuori servizio il gruppo manifold senza scollegare le tubature.
La connessione fieldbus della serie AES AVENTICS può essere integrata in tutti i sistemi di valvole compatibili al fieldbus AVENTICS o anche essere configurata come soluzione autonoma. AES collega il sistema valvole AVENTICS a tutti i protocolli fieldbus rilevanti e offre l’integrazione dei moduli I/O, consentendo un cablaggio decentralizzato ottimizzato dei sensori. L'integrazione del Digital Twin consente agli utenti di essere pronti per l'IIoT e di utilizzare l'AES per risolvere i problemi di interoperabilità.
Le valvole AVENTICS Serie AV03/AV05 forniscono una base affidabile sia per sistemi di movimentazione compatti sia per soluzioni di automazione complesse. In materia di sicurezza delle macchine le serie AV03/AV05 offrono soluzioni intelligenti che semplificano significativamente gli sforzi per la creazione di un design sicuro. Con l'integrazione del fieldbus e dei moduli I/O della serie AES, sono disponibili anche tutti i requisiti per il controllo distribuito. La serie AV03/AV05 è facile da configurare, facile da usare e facile da estendere, nonché a prova di futuro per IIoT grazie all'integrazione di OPC UA e Digital Twin
Nelle macchine oggi altamente automatizzate, il sistema di valvole di bus di campo elettronico Serie G3 AVENTICS sta sostituendo le soluzioni cablate tradizionali. Integra interfacce di comunicazione verso il sistema di valvole pneumatiche con capacità di ingresso/uscita (I/O). Questa piattaforma elettronica di nuova generazione consente un facile accesso ai collegamenti, con montaggio, installazione, messa in opera e manutenzione semplificati. Le funzionalità della piattaforma G3 consentono ai controllori logici programmabili di attivare e disattivare le valvole in modo più efficace e di indirizzare dati di I/O da sensori, luci, relè, singole valvole od altri dispositivi di I/O su diverse reti industriali. La piattaforma G3 rappresenta l'unica valvola manifold pneumatica che contiene un display grafico utilizzato per configurazione, messa in servizio e diagnostica. Offre miglioramenti in applicazione, prestazioni e manutenzione per costruttori di parti originali (OEM) e utenti finali.
Un display grafico innovativo semplifica messa in servizio, visualizzazione dello stato e diagnostica.
L'architettura distribuibile a elevata flessibilità si adatta ai requisiti del sistema
Il modulo di recupero automatico (ARM) protegge i dati di configurazione durante i guasti critici, l'ARM wireless consente l'accesso alla diagnostica e al monitoraggio vitali dello stato del sistema di valvole tramite connessione WiFi
La serie AVENTICS 501 è una linea di valvole di automazione generiche progettate per le applicazioni di pilotaggio e controllo direzionale che richiedono una dimensione compatta, un'elevata capacità di portata e risparmio energetico. I progettisti possono ottenere una capacità di portata di valvole da 15 a 20 mm in un pacchetto più compatto, risparmiare spazio, costi ed energie nei propri design di macchinari. Inoltre, nessun'altra valvola in questa classe offre una gamma così ampia di accessori per la regolazione della pressione, l'arresto della pressione e il controllo della portata di scarico. L'opzione di arresto della pressione della valvola Serie 501 consente agli utenti di sostituire singole valvole senza interrompere il processo di produzione, riducendo i tempi di fermo e la manutenzione della linea.
Il design modulare permette una facile configurazione e modifica
La valvola montata su base è idonea per le applicazioni di pilotaggio di valvole nel pannello
La portata elevata, la dimensione compatta e la piastra di montaggio opzionale consentono l'uso efficiente dello spazio nel cabinet
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.
Seleziona un Paese/Regione e una lingua
Seleziona un paese/regione
Seleziona una lingua
I prodotti inseriti nel carrello potrebbero non essere disponibili nel paese selezionato. In tal caso saranno rimossi dal carrello non appena si preme il pulsante "SELEZIONA" riportato di seguito. Per assistenza nell'acquisto di questo prodotto in un altro paese, contattaci.