Assemblaggio di dispositivi medicali

Fabbricazione e assemblaggio di dispositivi medicali

Una tecnologia di giunzione evoluta per i dispositivi medicali che rispetta le richieste precise del settore medicale.

Soluzioni di saldatura ripetibili, sicure e conformi

Emerson offre una serie di soluzioni di saldatura della plastica Branson, tra cui la saldatura a ultrasuoni e laser, per migliorare l'efficienza, la qualità e la produzione di dispositivi medicali conformi. Le nostre soluzioni, semplici da automatizzare e a ciclo rapido, uniscono le materie plastiche senza la complessità e i costi aggiuntivi di dispositivi di fissaggio, adesivi o giunti a scatto. Dalle soluzioni di saldatura convenienti per DPI, siringhe e prodotti per il controllo delle infezioni al collegamento ad alta purezza per sacche per IV, filtri per dialisi o articoli per la cura critica

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Soluzioni di saldatura ripetibili, sicure e conformi

Applicazioni

Diagnostica in vitro

Ogni giorno milioni di pazienti attendono i risultati di test di laboratorio, punto di cura e diagnostica a casa, fidandosi della disponibilità, purezza e precisione degli articoli di test utilizzati per catturare, contenere e processare i campioni diagnostici. Mentre le nostre soluzioni di saldatura laser consentono la produzione di componenti critici per la gestione dei fluidi ad alto volume e purezza, le nostre soluzioni a ultrasuoni vengono utilizzate per produrre strisce di test, tamponi di raccolta e pacchetti di test sigillati completi.  

Dialisi

Una maggiore durata significa invecchiamento delle popolazioni e maggiore necessità di dialisi renale a prezzi accessibili. Le nostre tecnologie di saldatura laser, a ultrasuoni, a impulsi e a infrarossi forniscono soluzioni di giunzione e sigillatura per filtri per emodialisi, cartucce per polveri e fluidi secchi, connessioni dei tubi e componenti di controllo del flusso di processo. Queste tecnologie sono anche fondamentali per la costruzione e l'assemblaggio di manifold in plastica, filtri, tubazioni e controlli di flusso che rendono possibile una dialisi peritoneale accessibile e a casa.

Respiratori

Gli inalatori tascabili, precisi dal punto di vista medico ma portatili, apportano un rapido sollievo ai pazienti affetti da asma, BPCO e allergia. Questi inalatori, così come i nebulizzatori CPAP utilizzati per l'apnea del sonno, si affidano a gruppi di plastica leggeri, saldati ad ultrasuoni per dosare e fornire aerosol, farmaci o alimentazioni di aria condizionata per alleviare i sintomi del paziente. I produttori medicali possono affidarsi alle tecnologie di giunzione Branson per fornire tali gruppi con dati di qualità convalidati e tracciabili.  

Erogazione di farmaci

La produzione ad alto volume di dispositivi di erogazione di farmaci ad alta purezza, tra cui sacchetti per fluidi e farmaci per IV, kit di infusione, filtri per siringhe, porte e connessioni dei tubi è fondamentale per conservare, proteggere e fornire farmaci, fluidi, sangue e prodotti ematici a milioni di pazienti al giorno. Molti prodotti si affidano a saldature a ultrasuoni e saldature laser prive di particolato e tenute.   I nuovi design delle siringhe "sicure" si affidano a tappi di sicurezza saldati ad ultrasuoni per l'attuazione dopo le iniezioni per prevenire punture accidentali di ago.  

Strumenti chirurgici

Le nostre tecnologie mettono insieme custodie, maniglie e coperchi in plastica di matite elettrochirurgiche, robot chirurgici e ambiti flessibili. Questi non solo li rendono facili da afferrare, ma anche da sterilizzare, poiché non ci sono dispositivi di fissaggio o fori di superficie per nascondere i contaminanti. Le saldature laser uniscono connessioni ad alta purezza utilizzate per linee di bypass cardiopulmonare e filtri, mentre le saldature a ultrasuoni uniscono le materie plastiche essenziali per trocar chirurgici, pinzatrici e sacche e bottiglie di drenaggio delle ferite.

Dispositivi di protezione individuale

Combinando velocità eccezionale con saldatrici a ultrasuoni automatizzate di alta qualità tagliate, cucite e "cucite" tessuti non tessuti di grado medico in una gamma di dispositivi di protezione individuale, dai respiratori di filtraggio ad alte prestazioni a mascherine, camici e teli medicali-chirurgici. Con un diverso mix di materiali non tessuti, le saldature a ultrasuoni producono prodotti assorbenti, per l'igiene personale e di controllo delle infezioni con tenute forti ed ermetiche e qualità costante.  

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.