Valvole miniaturizzate per dispositivi medici per l'assistenza domiciliare
Elettrovalvole per uso generico e proporzionali per ventilatori domestici, concentratori portatili di ossigeno ad alti flussi e altro ancora
I dispositivi medici per l'assistenza domiciliare devono rappresentare un beneficio, e non un problema, per coloro che ne fanno uso. Ecco perché i produttori di apparecchiature medicali per l'assistenza domiciliare stanno progettando dispositivi più silenziosi, leggeri e affidabili che mai.
Le comprovate valvole e soluzioni ASCO™ di Emerson permettono la progettazione di dispositivi di qualità superiore e producono più esiti positivi. Dall'idea iniziale al lancio, Emerson è il partner esperto che può supportare tutti gli aspetti di progettazione, produzione e conformità.
I dispositivi sanitari portatili per l'assistenza domiciliare devono essere facilmente trasportabili dagli utilizzatori. Per evitare ulteriori disagi, i produttori di dispositivi medici per l'assistenza domiciliare devono progettare apparecchiature più piccole e leggere. Per questo l'ingombro e il peso di ogni componente diventano determinanti.
Le elettrovalvole miniaturizzate ASCO di Emerson offrono i più elevati livelli di prestazioni con un ingombro ridotto, per contribuire a semplificare le apparecchiature domestiche per la ventilazione, i concentratori di ossigeno, i dispositivi per terapia di compressione e altro ancora senza rinunciare a un eccezionale controllo dei fluidi.
Che si tratti di un uso temporaneo o di una condizione cronica, l'affidabilità delle apparecchiature mediche per l'assistenza domiciliare può influire direttamente su salute e benessere degli utilizzatori. È fondamentale che questi dispositivi funzionino sempre correttamente quando necessario.
Comprovate sul campo da decenni, le elettrovalvole miniaturizzate ASCO per dispositivi medici sono rinomate per robustezza e longevità. Ottimizziamo continuamente la nostra offerta, con innovazioni quali il design senza attrito, per ottenere la massima durata utile. Alcune delle nostre valvole sono certificate per 500 milioni di cicli.
Inoltre, ogni prodotto che esce dai nostri stabilimenti è stato testato al 100% a fine linea. Sviluppiamo inoltre tutte le rigorose procedure di test, comprese quelle dedicate per i prodotti personalizzati che devono corrispondere alle specifiche e alle esigenze applicative del cliente.
Il riposo è essenziale per il benessere e la guarigione. I suoni nelle vicinanze, compresi quelli dei dispositivi medici per l'assistenza sanitaria domiciliare, possono disturbare i momenti di relax e il sonno.
Molte elettrovalvole convenzionali utilizzate nei concentratori di ossigeno, nei ventilatori domestici e in altri dispositivi per la terapia respiratoria sono dotati di una bobina e di un tubo magnetico che possono entrare in contatto, provocando rumore. Il design speciale delle elettrovalvole miniaturizzate ASCO per dispositivi medici impedisce il contatto metallo-metallo che può causare il ticchettio, garantendo un funzionamento più silenzioso e meno disturbato.
Il panorama normativo dei dispositivi medici è complesso e in continua evoluzione. Standard nuovi o aggiornati possono avere un impatto sui materiali e i componenti utilizzati nelle apparecchiature mediche per l'assistenza domiciliare. Quando una modifica a un dispositivo medicale può richiedere fino a 12-16 mesi per la convalida e la certificazione, è necessario essere certi che il fornitore si prepari con anni di anticipo ai cambiamenti normativi e fornisca sempre valvole che contribuiscano a garantire la conformità per tutta la durata del dispositivo medico per l'assistenza sanitaria a domicilio.
In Emerson abbiamo una presenza globale con team locali. I nostri esperti in materia di regolamentazione sono in grado di prevedere i prossimi cambiamenti in ciascuna regione, dandoti il tempo di adattarsi in modo corretto. Garantiamo che le nostre valvole e manifold soddisfano le direttive UE e sono conformi a RoHS; inoltre offriamo un supporto completo che aiuta a soddisfare i requisiti MDR.
I dispositivi sanitari portatili per l'assistenza domiciliare sono progettati per migliorare, e non per limitare, la mobilità. Tuttavia, molti dispositivi, come le apparecchiature portatili per ossigenoterapia, funzionano a batteria e alcuni componenti possono sollecitarla e scaricarla inutilmente. Se un dispositivo si scarica quando il/la paziente è fuori casa, questo può avere un impatto sensibile sul suo benessere.
Progettiamo le nostre valvole e manifold ASCO in modo specifico per le apparecchiature medicali al fine di ottenere le massime prestazioni utilizzando una quantità minima di energia.
Le caratteristiche del design, come le bobine bistabili e la tecnologia spike-and-hold, ottimizzano l'utilizzo dell'energia e possono contribuire a prolungare la durata della batteria.
I numerosi componenti nei progetti di apparecchiature mediche per l'assistenza sanitaria domiciliare possono allungare i tempi di progettazione e far aumentare la complessità della catena logistica, ma è possibile evitare questi problemi. Collabora con noi per personalizzare una valvola manifold o un'altra soluzione plug-and-play per il tuo dispositivo.
I nostri ingegneri sono esperti nella progettazione di percorsi fluidici e comunicano direttamente con i tuoi ingegneri dal momento dell'idea iniziale fino al lancio del prodotto. I gruppi che ne risultano sono dotati di architetture compatte e percorsi di portata ottimizzati appositamente progettati per il tuo dispositivo, in grado di contribuire alla portabilità e alle prestazioni complessive. Vengono prodotti in ambienti sterili e testati al 100% a fine linea, garantendo un funzionamento senza problemi a lungo termine. I nostri processi di prototipazione rapida garantiscono un time to market più breve e un design ottimizzato.
Collaborando in questo modo con un fornitore esperto, puoi semplificare il processo di definizione, accorciare la catena di fornitura e ridurre la complessità introdotta dalle normative, poiché l'audit comprende meno fornitori.
Domande frequenti sulle elettrovalvole miniaturizzate per dispositivi medici
I nostri prodotti sono componenti, non prodotti registrati per uso medico.
Le nostre idee di progettazione si basano su una piattaforma stand-alone e poi, con la collaborazione dei nostri clienti, viene sviluppata una soluzione completamente integrata.
Produciamo e forniamo componenti per il controllo dei fluidi e soluzioni per i dispositivi medici per l'assistenza domiciliare, ma non i dispositivi completi.
Certo, il nostro programma di distribuzione di campioni dedicato è pronto per aiutarti e la maggior parte dei clienti riceve un prodotto campione entro pochi giorni dalla richiesta.
Abbiamo ottenuto la certificazione ISO 9001:2015 e i nostri esperti in materia di regolamentazione sono pronti a fornire prodotti efficaci, compresa la documentazione, i processi e le infrastrutture, per aiutarvi a soddisfare i requisiti MDR.