Nell'ambito delle attività minerarie, i circuiti di triturazione e molatura sono ad alta intensità di energia e capitale. Tenere in linea e in funzione in modo ottimale i mulini SAG e a sfere e i rulli per triturazione ad alta pressione è fondamentale per garantire l'efficienza di flottazione e ottimizzare il recupero del metallo. Tuttavia, in questi circuiti si verificano variazioni quanto a dimensioni delle particelle, velocità di alimentazione e contenuto di umidità, con il conseguente rischio di occlusioni, vibrazioni elevate e usura dei macchinari e, infine, tempi di indisponibilità dell'impianto e riavvii non pianificati con conseguente alta intensità di impiego della manodopera.
Emerson può aiutarti a ottenere una maggiore disponibilità dei mulini a sfere e SAG e dei rulli di triturazione ad alta pressione, grazie a soluzioni avanzate per il monitoraggio delle condizioni in grado di rilevare tempestivamente i problemi. Le soluzioni avanzate di controllo del processo di Emerson possono contribuire a ottimizzare i circuiti di triturazione e molatura e a ottenere un prodotto più coerente, riducendo al contempo i consumi di energia.
Monitoraggio mulino a sfere/SAG
Monitoraggio delle condizioni del mulino in tempo reale per migliorare i tempi di funzionamento del mulino.
Soluzioni di misura wireless per mulini a sfere/SAG
Migliora la disponibilità e i tempi di funzionamento del mulino per ottimizzare il circuito di triturazione.
Valvole a ghigliottina Clarkson
Ottimizza le prestazioni del circuito di triturazione e migliora i tempi di funzionamento dell'impianto grazie alle soluzioni di valvole di isolamento Stalwart.
DCS DeltaV per il controllo avanzato dei mulini SAG/a sfere
Soluzioni avanzate di controllo di processo per aumentare la produttività di mulini SAG e a sfere.
Le apparecchiature di classificazione, come gli idrocicloni e i vagli vibranti, giocano un ruolo importante nelle prestazioni complessive del circuito di triturazione e molitura. Una classificazione errata dei minerali influisce sulla lavorazione a valle provocando un aumento delle moliture ripetute, una riduzione dell'efficienza della flottazione, un maggiore consumo di energia e un minore recupero di metallo. Il problema fondamentale del funzionamento di idrocicloni e vagli vibranti è che sono molto sensibili ai cambiamenti che si verificano nei processi e sono in genere strumentati male. Il monitoraggio di un idrociclone dipende quindi dalle ispezioni visive.
Con le soluzioni avanzate di Emerson per il monitoraggio delle condizioni è possibile rilevare problemi come il roping e l'occlusione degli idrocicloni, vari problemi emergenti dei vagli vibranti e ottimizzare le prestazioni complessive dei circuiti di triturazione.
Valvole a ghigliottina Clarkson
Migliora le prestazioni dell'idrociclone grazie alle soluzioni con solide valvole di isolamento.
Monitoraggio dell'idrociclone
Monitoraggio in tempo reale delle prestazioni dell'idrociclone per ottimizzare la produzione del circuito di triturazione.
DeltaV per applicazioni minerarie ed estrattive
Fornisci agli operatori le informazioni e gli strumenti di controllo necessari per raggiungere l'eccellenza operativa.
L'ottimizzazione dei circuiti di flottazione e delle operazioni di ispessimento può essere difficile da ottenere a causa della variabilità dei minerali in ingresso. Le prestazioni dipendono da più variabili del processo e altri disturbi minori possono influire sul recupero del metallo e provocare un aumento dell'impiego di reagenti. Inoltre, i circuiti di flottazione e ispessimento sono soggetti a tempi di inattività non pianificati causati da guasti di pompe, motori e altre apparecchiature meccaniche fondamentali.
Le soluzioni di automazione e di controllo di processo avanzate di Emerson possono aiutare a migliorare la stabilizzazione dei processi e ottimizzare flottazione e ispessimento. Le soluzioni con le valvole aiutano a migliorare la gestione del flusso dei liquidi con sospensioni solide e l'efficienza della flottazione. Le soluzioni per il monitoraggio wireless delle condizioni dei macchinari possono contribuire a ridurre al minimo i tempi di inattività non pianificati, prevedendo con efficacia i guasti meccanici.
DCS DeltaV per il controllo avanzato delle celle di flottazione e ispessitore
DCS DeltaV per un controllo di processo avanzato e una maggiore efficienza di flottazione e ispessitore.
Valvole a ghigliottina Clarkson
Soluzioni con solide valvole di isolamento per l'ottimizzazione delle prestazioni di ispessimento.
La capacità di ottimizzare il recupero del minerale, l'efficienza del processo e la produttività inizia con dalla qualità di stoccaggio e alimentazione dell'impianto. In considerazione della variabilità di durezza e dimensioni del minerale, è necessaria la massima chiarezza possibile per ottenere una liberazione ottimale del minerale.
Con le soluzioni di misura esperte di Emerson è possibile ottenere le informazioni necessarie per configurare il processo sempre con risultati eccellenti. Oltre a offrire dati approfonditi sui processi, le nostre soluzioni possono anche automatizzare la raccolta di informazioni su livelli stoccati e condizioni delle apparecchiature. Con queste informazioni di utilità pratica, il personale potrà ottenere i risultati previsti in modo coerente.
Soluzioni di misura del livello dei solidi
Misure di solidi precise ed economiche con una manutenzione minima e un'installazione semplice.
Soluzioni per la gestione delle prestazioni degli asset
Monitoraggio delle condizioni e migliore gestione delle prestazioni degli asset critici fissi e mobili per l'estrazione mineraria.
DeltaV per applicazioni minerarie ed estrattive
Fornisci agli operatori le informazioni e gli strumenti di controllo necessari per raggiungere l'eccellenza operativa.
David Harrach
In a North American Mining article, Optimizing all the variables related to comminution and separation requires sophisticated control strategies, Emerson’s David Harrach teamed with Devin Marshman from Emerson Impact Partner, Spartan Controls.
ulteriori informazioni
Todd Walden
Artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) are rapidly changing the way organizations leverage analytics. These systems enable complex analysis that human beings simply cannot perform manually, making it possible to solve difficult problems and identify actionable strategies to improve production, efficiency, sustainability, and safety. Undergirding this analytics solution is a...
ulteriori informazioni
Jim Cahill
This hydrocyclone separation control and optimization application addresses the problems associated with roping, plugging, and undesired particle classification. It characterizes the different operating parameters of each cyclone. Having this information per cyclone allows the execution of efficient control strategies.
ulteriori informazioniDomande frequenti sull'automazione e il controllo di molatura, triturazione e flottazione
Si possono ottenere tempi di funzionamento migliori con l'implementazione di soluzioni di monitoraggio delle condizioni dei mulini SAG/a sfere e dei rulli di triturazione ad alta pressione.
Le imprese minerarie possono aumentare rendimento ed efficienza applicando il controllo di processo avanzato nei circuiti di triturazione.
Il controllo quadratico integrato (IQC, Integrated Quadratic Control) è un metodo di controllo a circuito chiuso più recente e il suo utilizzo si sta diffondendo rapidamente per le applicazioni di lavorazione dei minerali. L'IQC può essere applicato a molti processi, ma si rivela particolarmente utile nell'ottimizzazione della flottazione.
Il controllo quadratico integrato (IQC, Integrated Quadratic Control) è un metodo di controllo a circuito chiuso più recente e il suo utilizzo si sta diffondendo rapidamente per le applicazioni di lavorazione dei minerali. L'IQC può essere applicato a molti processi, ma forse il maggiore vantaggio in termini di sostenibilità si ottiene quando lo si utilizza per migliorare il funzionamento dei mulini SAG che di norma consumano notevoli quantità di energia.