Per riflusso si intende la porzione di prodotto liquido proveniente da una colonna di distillazione e restituita alla parte superiore della colonna. All'interno della colonna il liquido di flusso verso il basso fornisce raffreddamento e condensa dei vapori in flusso verso l'alto, aumentando così l'efficienza della colonna di distillazione. La soluzione raccomandata per misurare il livello nel serbatoio di riflusso consiste nell'installazione di un trasmettitore di livello radar a onda guidata all'interno di una camera di bypass, a ponte o gabbia, per la misura di livello continua. Questa soluzione può essere combinata con l'installazione di interruttori di livello a punto per aggiungere punti di allarme di livello alto e basso.