Ridurre le perdite migliorando l’affidabilità della linea

Ridurre le perdite migliorando l’affidabilità della linea

Garantire l’affidabilità delle macchine, dei processi e dei servizi di pubblica utilità attraverso una visione in tempo reale delle prestazioni delle macchine e dei processi.

Limita la variabilità per migliorare l'affidabilità delle operazioni

Una bassa efficienza complessiva delle apparecchiature nelle linee di confezionamento provoca l'elevata variabilità nei flussi del processo, nei materiali, nella configurazione delle macchine e nelle utenze. Questo può causare più interruzioni, scarti eccessivi e una maggiore quantità di problemi di qualità. Per contribuire a garantire l'affidabilità delle operazioni, le tecnologie Emerson offrono un migliore controllo della qualità e la raccolta di informazioni in tempo reale sulle prestazioni delle macchine e del processo, in modo che gli operatori possano comprendere meglio i motivi della variabilità della produzione e intraprendere le necessarie azioni correttive.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Limita la variabilità per migliorare l'affidabilità delle operazioni
Limita la variabilità per migliorare l'affidabilità delle operazioni
default-emerson-thumb

Limiting Variability to Improve Reliability

Limiting Variability to Improve Reliability
Manufacturing variability can threaten a line’s performance. Matt Heller and Enrico De Carolis explain how gaining enhanced insight into machine and process performance can ensure reliability of machines, processes and utilities.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.