Scaffali di negozi di alimentari pieni di prodotti confezionati

Sigillatura e assemblaggio delle confezioni a ultrasuoni

Aiutiamo i produttori a soddisfare le nuove normative per gli imballaggi a prestazioni elevate, esenti da contaminazioni e sostenibili.

Automazione precisa e flessibile per un mercato in rapida evoluzione

Chi produce confezioni deve affrontare molte sfide per soddisfare le rigorose normative globali, migliorare la sostenibilità e adattarsi a nuovi materiali di imballaggio biologici, pellicole sottili e imballaggi "intelligenti". Tutto questo deve avvenire in contemporanea con l'aggiornamento e l'automazione di vecchi processi, il miglioramento della OEE, la riduzione dei consumi di energia, l'uso di nuovi materiali e l'aumento dell'efficienza produttiva. In tutti i mercati del packaging, dal medicale al alimentare, e con tutti i materiali, dai film sottili ai termoformati, si può contare su Emerson come partner globale grazie alle nostre soluzioni avanzate di saldatura a ultrasuoni e vibrazioni.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Automazione precisa e flessibile per un mercato in rapida evoluzione

Saldatura di precisione a ultrasuoni per materie plastiche biodegradabili e riciclabili

La lavorazione della plastica con contenuto di materiale biologico, altamente riciclato o monomateriale è fonte di preoccupazione? Le saldatrici a ultrasuoni BransonTM sono perfettamente compatibili con i materiali e le pellicole di imballaggio più recenti. A differenza delle saldature con applicazione di calore che possono non riuscire a causa della contaminazione del prodotto o del ritiro del materiale, le saldature a ultrasuoni offrono prestazioni costanti, un controllo preciso e un consumo di energia inferiore.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Saldatura di precisione a ultrasuoni per materie plastiche biodegradabili e riciclabili

Creazione di imballaggi flessibili innovativi, esteticamente piacevoli ed efficienti

Le caratteristiche di flessibilità delle confezioni (buste, zipper, erogatori, assorbitori di umidità, valvole di degassaggio) richiedono sigillature esteticamente gradevoli ma durature. L'azione vibratoria delle saldatrici a ultrasuoni Branson espelle i contaminanti dall'area di sigillatura per garantire una tenuta affidabile con zero contaminazioni. Le prestazioni e il controllo della qualità eccellenti delle saldature a ultrasuoni riducono le perdite, gli scarti e il costo della qualità.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Creazione di imballaggi flessibili innovativi, esteticamente piacevoli ed efficienti
Confezioni flessibili per salviette
Confezione con beccuccio rigido

Soluzioni di saldatura sostenibili per i design di imballaggi rigidi

La tecnologia di saldatura a ultrasuoni Branson riduce il consumo di materiale, lo spreco di prodotto e l'uso di energia per gli imballaggi in plastica rigidi, creando sigillature di alta qualità. Tra le applicazioni si segnalano il confezionamento in brick, tappi e chiusure integrati, erogatori, involucri resistenti alle manomissioni, scatole e persino flaconi per aerosol. I controlli digitali garantiscono una sigillatura precisa che si adatta alle variazioni dei materiali.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Soluzioni di saldatura sostenibili per i design di imballaggi rigidi

Retrofit, automazione e ammodernamento delle operazioni di confezionamento

Quando è il momento di passare dalle vecchie apparecchiature di saldatura a caldo poco flessibili, Emerson può ammodernare e aggiornare le tue operazioni con la tecnologia a ultrasuoni di Branson che aumenta la produttività, riduce gli scarti e abbassa il costo della qualità. Supportati da laboratori applicativi ed esperti di automazione globali, siamo in grado di fornire soluzioni di confezionamento rapide e a risparmio energetico per i design e i materiali per il confezionamento di nuova generazione.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Retrofit, automazione e ammodernamento delle operazioni di confezionamento
Soluzioni di stoccaggio alternative con pannello solare a turbina eolica
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.