Le stazioni di sollevamento, i pozzetti a secco e i pozzetti bagnati sono utilizzati per trasportare le acque reflue dalle quote più basse a quelle più alte e, principalmente, per spostare le acque reflue dalle aree residenziali agli impianti di trattamento delle acque di scarico. Vengono inoltre comunemente utilizzati insieme alle stazioni di pompaggio negli impianti di trattamento delle acque reflue. La misura di livello consente di acquisire un controllo accurato della pompa, sia per l'avvio in caso di livelli elevati che per la disattivazione in caso di livelli bassi, per evitare l'azionamento a secco.
Il controllore Rosemount Serie 3490 fornisce funzionalità di controllo complete per i trasmettitori a 4–20 mA o compatibile HART, come il trasmettitore di portata e livello Rosemount 1208. La serie è composta da due modelli che offrono diversi livelli di funzionalità di controllo a seconda delle specifiche esigenze applicative. Il controllore Rosemount 3490 consente una semplice programmazione tramite procedure guidate intuitive per la misurazione della portata e del livello per controllare pompe, totalizzare, registrare i dati e calcolare le medie e i differenziali. Il controllore è di facile lettura ed è dotato di un display LCD a colori che offre un'interfaccia semplice, intuitiva e incentrata sull'utente.