Storie sull'innovazione correlate
Innovazioni e soluzioni intelligenti progettate per settori fondamentali per l'approvvigionamento alimentare, l'energia e la produttività a livello mondiale.
Superman ha la vista a raggi X, ma i comuni mortali? E gli appaltatori?
Sì, almeno finché lavorano con noi.
Infatti, ogni giorno appaltatori con la vista a raggi X trovano perdite sepolte 3 metri sotto terra.
Questo è possibile perché offriamo ad appaltatori e professionisti del supporto come idraulici, tecnici HVAC e responsabili degli impianti gli strumenti necessari per vedere e risolvere problemi nascosti.
Tra questi strumenti sono, inclusi, ad esempio, monitor e registratori per ispezioni video di tubi di scarico e fognature. Come i nostri Monitor di registrazione digitale SeeSnake® CS6x e CS6xPak, che non offrono solo la connettività WiFi e Bluetooth, ma anche la capacità aggiunta di trasmettere e registrare le ispezioni sui dispositivi iOS o Android più recenti.
Od i nostri strumenti di localizzazione delle tubazioni come il Localizzatore NaviTrack II, che consente di individuare tubi sottoterra con una facilità senza precedenti, od il Localizzatore SR-24, uno strumento di localizzazione di linee di servizio di precisione dotato della tecnologia GPS e Bluetooth per una semplice integrazione con i dispositivi di cattura di dati esterni.
Non mancano poi gli strumenti per test e misura, come il Distanziometro laser avanzato LM-400, un dispositivo che mette letture rapide della distanza e calcoli avanzati alla portata del tecnico. Attraverso il collegamento con uno smartphone od un tablet, le misure possono essere sovrapposte su una foto od uno schizzo per essere condivise con altri.
Diamo anche la possibilità ai professionisti di realizzare ispezioni video portatili. La Micro fotocamera digitale per ispezioni CA-25, ad esempio, è dotata di una testa fissa impermeabile di 17 mm per attività di ispezione di base ed a breve raggio.
Dal momento che offriamo ai nostri appaltatori tutti questi poteri soprannaturali, perché non ci assicuriamo anche che possano condividere i dati e le informazioni sul progetto di costruzione online? Con lo Strumento aziendale online RIDGIDConnect™, i nostri clienti hanno a disposizione la piattaforma di segnalazione online leader nel mercato, che consente loro di archiviare o condividere le ispezioni con altri ovunque ed in qualsiasi momento. Grazie a questa tecnologia, i professionisti possono anche lavorare con le loro informazioni sul campo e creare nuovi report tramite uno smartphone. Possono cercare report sulle attività, caricare file multimediali dal telefono o richiamare informazioni su un cliente: RIDGIDConnect, in breve, mette i dati aziendali a disposizione dell'utente.
Grazie alla tecnologia e al design innovativo ingegnerizzati per resistere alle condizioni più difficili hai a disposizione la vista a raggi X che prima era una prerogativa del solo Superman.