Soluzione per le infrastrutture che ottimizza la virtualizzazione per i sistemi di controllo di piccole dimensioni

DeltaV™ Virtual Studio di Emerson

DeltaV™ Virtual Studio di Emerson per infrastrutture iperconvergenti. Immagine ad alta risoluzione

DeltaV Virtual Studio di Emerson aiuta le organizzazioni a sfruttare appieno i vantaggi della virtualizzazione, con una configurazione più semplice e conveniente per i sistemi di piccole dimensioni

AUSTIN
(30 luglio 2024) - Con l'ultima versione di DeltaV™ Virtual Studio di Emerson, il personale addetto al controllo può implementare rapidamente soluzioni infrastrutturali virtualizzate per sistemi di piccole dimensioni che migliorano le prestazioni e al contempo rendono le operazioni all’avanguardia.

I produttori devono spesso affrontare difficoltà legate alla manutenzione delle workstation e alla gestione degli aggiornamenti nel corso dell'intero ciclo di vita. Per i sistemi di minori dimensioni, queste attività possono dimostrarsi proibitive a causa di costi e tempi e fanno aumentare i rischi di interruzione delle operazioni.

Riconoscendo tali sfide, Emerson ha progettato l'ultima versione del software Virtual Studio per facilitare e rendere meno costose la configurazione e la manutenzione delle implementazioni DeltaV virtuali per i sistemi di dimensioni ridotte. È possibile creare workstation con operatori virtuali e server di applicazioni utilizzando modelli, senza installare software, e aggiungerli alla rete di controllo senza complicate mappature della rete virtuale.

Grazie al software, per i sistemi più piccoli è possibile:

  • Ridurre il costo totale di gestione e migliorare le prestazioni di trasmissione grazie a un sistema virtualizzato unificato che incorpora potenza di calcolo, configurazione di rete e archiviazione in un'unica piattaforma strettamente integrata. Queste caratteristiche consentono di implementare sistemi più efficienti in ambienti di produzione, sviluppo, test e formazione.
  • Ridurre il consumo energetico con un minore ingombro dell'hardware, risultante dal consolidamento di workstation su server host per ridurre l'hardware informatico.
  • Ottenere una maggiore disponibilità e ridurre al minimo i rischi tagliando i tempi di ripristino delle workstation con failover automatico (intervento automatico in caso di guasto).

Scopri di più visitando la pagina su DeltaV Virtual Studio di Emerson per le infrastrutture iperconvergenti.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.