Il nuovo Ovation 4.0 di Emerson offre una Piattaforma di Automazione "software defined" e già pronta per l'intelligenza artificiale ideale per i settori dell'energia e dell'acqua

Ovation 4.0 Automation Platform per i settori dell'energia e della gestione delle acque

La versione 4.0 più recente di Ovation™ Automation Platform di Emerson offre ai clienti dei settori dell'energia e della gestione delle acque l'accesso a un ecosistema tecnologico completo, unificato e definito dal software che rende tutti i dati immediatamente disponibili, comprensibili e utilizzabili per le analisi, l'innovazione e il miglioramento delle prestazioni. Immagine ad alta risoluzione

La nuova architettura di automazione accelera la modernizzazione degli impianti grazie ad un approccio più flessibile e incentrato sull'utente

PITTSBURGH (23 luglio 2024) - Emerson (NYSE: EMR), leader mondiale in automazione e tecnologia, sta aggiornando la sua Piattaforma di Automazione Ovation™, vero standard del settore, includendo un'architettura "software defined" che aiuterà le aziende, incluse quelle che erano servizi pubblici, ad utilizzare al meglio i dati, le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale (AI). La nuova versione consentirà alle aziende di raggiungere nuovi livelli di eccellenza operativa e di soddisfare la domanda, in costante aumento, di energia e acqua affidabili, accessibili e sostenibili.

I progressi che si registrano quotidianamente verso la transizione energetica, gli obiettivi di sostenibilità globale e l'elettrificazione generalizzata stanno trasformando i settori dell'energia e dell'acqua. Per vincere queste sfide complesse sono necessarie tecnologie moderne e adattive, che interconnettano i dati che in precedenza restavano isolati e forniscano una visione operativa olistica al fine di migliorare prestazioni e disponibilità.

La Piattaforma di Automazione Ovation 4.0 di Emerson si basa sulla visione di Boundless Automation™ dell'azienda che mira a integrare e fornire dati preziosi su affidabilità, sicurezza, produzione e sostenibilità in tutte le aziende per l'ottimizzazione delle operazioni. Tra i miglioramenti apportati alla piattaforma "software defined" si evidenziano le funzionalità avanzate di automazione, simulazione e intelligenza artificiale.

"La nostra piattaforma di nuova generazione contribuirà a modernizzare le operazioni nei settori dell'energia e dell'acqua, rendendo possibile l'adozione di strategie predittive che aiuteranno le aziende, incluse quelle che erogano servizi pubblici, a far fronte alle pressioni in continua evoluzione dei rispettivi settori", ha dichiarato Bob Yeager, President Power and Water di Emerson. "Ovation 4.0 offre un'unica Piattaforma di Automazione con dati in tempo reale, che consente ai clienti di restare al passo con i mercati in rapida evoluzione, con tutti gli approfondimenti necessari per operare in modo più intelligente, mirato e rapido".

Gli operatori dei settori dell'energia e dell'acqua con un portafoglio di risorse energetiche distribuite (DER) complesso, che comprende impianti a ciclo combinato, parchi eolici, impianti idroelettrici, pannelli solari, accumulatori a batteria, microgrid e stazioni di ricarica per veicoli elettrici, possono utilizzare l'ecosistema grid edge di Ovation 4.0 per gestire gli input bidirezionali in tempo reale e fornire dati distribuiti sull'intera rete. I controllori grid edge offrono una visione più granulare della rete mediante ambienti di elaborazione localizzati ad alta velocità in tutte le DER, avvicinando in modo sicuro i dati più significativi agli operatori, per migliorare la gestione del carico e della domanda.

La piattaforma software Ovation di Emerson più recente fa parte di un solido portafoglio di soluzioni progettate per mettere le aziende nelle condizioni di non dover temere il futuro attraverso una suite completa di tecnologie avanzate di riconoscimento dei pattern e di machine learning, per il monitoraggio, il controllo e l'ottimizzazione degli asset. Queste tecnologie si possono utilizzare nei centri di controllo operativo locali o remoti per centralizzare le conoscenze, prevedere le esigenze di manutenzione e ottimizzare le operazioni. La nuova interfaccia uomo-macchina Ovation View e l'integrazione del software di controllo di supervisione e acquisizione dati (SCADA) per le rinnovabili Ovation Green offrono una visione chiara delle operazioni, analisi avanzate e strumenti per la previsione. L'integrazione di Ovation 4.0, in combinazione con queste nuove funzionalità, migliora la consapevolezza olistica nei segmenti di generazione e accumulo dell'energia sia tradizionale che rinnovabile, riducendo i costi e aumentando la sicurezza, l'affidabilità e la sostenibilità degli impianti.

La Piattaforma di Automazione Ovation 4.0 offre inoltre modelli di intelligenza artificiale generativa addestrati su una base di dati sicuri che valorizzano le conoscenze di Ovation e forniscono indicazioni prescrittive sulle pratiche sia operative che di manutenzione. La tecnologia digital twin di Ovation con modelli di intelligenza artificiale è in grado di fornire una potenza di calcolo e di analisi infinita che consentirà di prendere decisioni basate sui dati, di collaborare a livello dell'intera azienda e di fornire assistenza su richiesta.

Tutte le tecnologie Ovation 4.0 saranno supportate da Guardian™, un unico punto di accesso a monitoraggio in tempo reale, analisi approfondite e informazioni di utilità pratica.

"Grazie al nostro vasto portafoglio unificato sotto la Piattaforma di Automazione Ovation 4.0, le aziende dei settori dell'energia e dell'acqua possono accedere a un ecosistema tecnologico completo, un'esperienza del settore senza pari, un'assistenza clienti coerente e decenni di innovazione e di efficienza ingegneristica", ha dichiarato Yeager. "I miglioramenti apportati alla nuova versione ci aiuteranno a rafforzare la nostra posizione di partner di riferimento, ad accompagnare i nostri clienti verso la modernizzazione grazie a un'architettura "software defined" che offre i sistemi di controllo più avanzati senza la necessità di modificare in modo radicale l'infrastruttura esistente".

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Segui Emerson Ovation Automation Platform su LinkedIn
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portafoglio di prodotti leader per l'automazione, inclusa la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere per ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.