Compatto e di facile utilizzo, il trasmettitore di livello 1408H Rosemount™ con connettività IO-Link offre misurazioni precise, senza contatto per contribuire ad ottimizzare le operazioni e garantire la sicurezza alimentare
GÖTEBORG, Svezia (11 giugno 2021) – Per soddisfare le necessità delle misurazioni di livello ad alta precisione e affidabili, Emerson ha sviluppato il trasmettitore di livello 1408H Rosemount™, il primo dispositivo radar non contattivo del mondo progettato specificatamente per il settore Food & Beverage. Tra le caratteristiche dedicate si trovano un design igienico compatto, tecnologia Fast Sweep, eccezionale concentrazione del fascio radar e comunicazioni IO-Link, che aiutano i produttori a ottimizzare l'efficienza delle operazioni, ridurre le perdite di prodotto e garantire la sicurezza alimentare.
Il radar non contattivo è una tecnologia di misurazione di livello ideale per le applicazioni con requisiti igienici rigorosi per impianti e apparecchiature. È praticamente privo di manutenzione e garantisce affidabilità a lungo termine, in netto contrasto con le tecnologie precedenti. È dotato di installazione top-down che riduce il rischio di perdite di prodotto dovute a dispersioni e non viene influenzato dalle condizioni di processo quali densità, viscosità, temperatura e pH. La forma robusta e compatta del 1408H Rosemount lo rende una soluzione adatta a piccoli serbatoi e skid in spazi ridotti, utilizzati spesso nella produzione Food & Beverage. L'antenna igienica è a filo con la connessione al processo, per garantire la rimozione dei residui di processo durante i processi di clean-in-place e sterilize-in-place, e non è sensibile a condensa e accumuli. Il dispositivo, con certificazione per applicazioni sanitarie e grado di protezione IP69, ha un alloggiamento in acciaio inossidabile con interstizi minimi per sopportare i lavaggi esterni e garantire la pulibilità.
Il modello 1408H Rosemount è il primo trasmettitore di livello a utilizzare la tecnologia Frequency Modulated Continuous Wave a 80 GHz su un singolo chip elettronico con algoritmi intelligenti integrati. Ciò consente di ottenere una concentrazione eccezionale del fascio radar, in modo che possano essere evitate le ostruzioni interne del serbatoio (per esempio gli agitatori) e una maggiora precisione delle misure. La tecnologia Fast Sweep offre al modello 1408H Rosemount la tecnologia di misura di livello più rapida sul mercato, che raccoglie fino a 40 volte più informazioni rispetto ai trasmettitori precedenti. In tal modo aumenta la precisione delle misure, consentendo ai produttori di ridurre la quantità di perdita di prodotto causata da sprechi, ottimizzare la capacità di produzione e ridurre le variazioni nella produzione, con migliori qualità del prodotto e coerenza dei lotti. La tecnologia consente inoltre di effettuare misurazioni fino alla cima del serbatoio, con l'eliminazione delle zone morte del radar che consente agli utenti di ottimizzare l'utilizzo dei serbatoi.
Il modello 1408H Rosemount è il primo trasmettitore radar non contattivo con connettività con il protocollo di comunicazione IO-Link, che facilita l'integrazione con qualsiasi sistema di automazione. Il trasmettitore offre uscite convenzionali a 4-20 mA, uscite commutate e comunicazione digitale ad alta velocità. È dotato di tecnologia innovativa e algoritmi intelligenti per garantire installazione e messa in servizio semplici, consentendo di risparmiare tempo e offrendo un funzionamento senza problemi. Insieme al nuovo software IO-link Assistant Rosemount, che imposta i parametri tramite IO-link, l'esperienza di utilizzo dei dispositivi IO-Link Rosemount è ulteriormente migliorata.
"Il modello 1408H Rosemount è l'ultima aggiunta alla gamma di dispositivi di misura progettati pensando ai requisiti delle applicazioni sanitarie", ha dichiarato Melissa Stiegler, direttrice delle attività sanitarie per il settore Measurement Solutions di Emerson. "Soddisfacendo i rigidi requisiti di sicurezza del settore Food & Bevearge, questo trasmettitore di livello riduce al minimo il rischio di contaminazione, mentre la precisione e l'affidabilità garantiscono la coerenza di produzione e l'alta qualità che si aspettano i consumatori, offrendo un'alternativa compatta ed economica alle tecnologie precedenti."
A riprova del suo design innovativo, il modello 1408H Rosemount ha ricevuto il Red Dot Award 2021 per il design di prodotto. La premiazione internazionale annuale, assegnata da una giuria di professionisti dell'ingegnerizzazione e del design che valuta migliaia di nuovi prodotti ogni anno, riconosce i prodotti che mostrano design e innovazione eccezionali.
Per ulteriori informazioni, visitare Emerson.com/Rosemount1408H.
Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson
Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante Twitter Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.