Il nuovo sistema laser Branson™ GLX-1 di Emerson è ideale per assemblare componenti in plastica piccoli, complessi e spesso delicati con saldature pulite, precise e ad alta resistenza.
Immagine ad alta risoluzione
Il sistema Branson GLX-1 offre una soluzione di processo per una saldatura precisa, pulita, ripetibile e priva di vibrazioni
DÜSSELDORF, Germania (19 ottobre 2022) - Oggi Emerson ha presentato la nuova saldatrice laser Branson™ GLX-1 alla K 2022, la fiera mondiale delle materie plastiche. Sviluppato per soddisfare la crescente domanda di giunzione di componenti in plastica piccoli, complessi e spesso delicati, GLX-1 è un sistema efficiente, altamente automatizzato e connesso che massimizza l'efficienza e ottimizza l'efficacia delle apparecchiature.
La versatilità del GLX-1 consente una maggiore libertà di progettazione e di giunzione di componenti con contorni tridimensionali in applicazioni di piccole parti per i mercati del medicale, dell'elettronica, del automotive e degli elettrodomestici.
Il sistema GLX-1 utilizza la tecnologia di saldatura laser Simultaneous Through-Transmission Infrared® (STTlr®) di Emerson, che garantisce una resistenza ed un'estetica della saldatura superiori a quelle ottenibili con la maggior parte degli altri metodi di saldatura. Il controllo preciso consente di saldare in modo sicuro ed efficace anche polimeri ad alte prestazioni o misti. I tempi di ciclo di 0,5 secondi, a seconda dell'applicazione, consentono di produrre grandi volumi.
La nuova saldatrice GLX-1 ha un ingombro ridotto e si integra perfettamente nei sistemi di giunzione automatizzati. È progettata per connettersi facilmente alle reti di tutto l'impianto, fornendo dati operativi utilizzabili tramite interfacce USB e OPC-UA. L'interfaccia uomo-macchina (HMI) con touch-screen da 12 pollici è montata su un braccio sospeso girevole che ne facilita la visione ad angolazioni comode. Offre una maggiore sicurezza, con 99 livelli di protezione con password personalizzabili.
Sono disponibili da uno a tre banchi laser, con una potenza massima di 125 watt ciascuno. L'azionamento pneumatico fornisce una forza di serraggio di 400, 600 o 1800 newton su corse massime rispettivamente di 75 e 152 millimetri. Il controllo della forza è ad anello chiuso per una maggiore accuratezza.
"C'è una crescente domanda di componenti in plastica di alta qualità, più piccoli e più complessi, che spesso ospitano componenti elettronici sensibili in una serie di mercati importanti", ha dichiarato Emma Wood, responsabile globale dei prodotti non ultrasonici presso la divisione Automation Solutions di Emerson. "Con giunzioni robuste e pulite e funzioni di connettività avanzate in un pacchetto estremamente compatto, la nuova saldatrice laser GLX-1 consente ai produttori di progettare e produrre in modo efficiente prodotti di altissima qualità."