In breve: il nuovo driver di Emerson consente agli utenti di aumentare redditività ed efficienza

Driver MTConnect® per la piattaforma di controllo industriale Movicon.NExT™ 4.1.333

Il driver MTConnect ha il potenziale per migliorare l'efficienza, ridurre i tempi di inattività e aumentare produttività e redditività in tutta l'azienda. Immagine ad alta risoluzione

Il driver MTConnect® consente di beneficiare della rapidità di implementazione, della facilità d'uso e della scalabilità della piattaforma di automazione Movicon.NExT™

CHARLOTTESVILLE, Va. (28 marzo 2022) - Contribuendo a introdurre le macchine a controllo numerico computerizzato (CNC) nei moderni ambienti di automazione IIoT ad alta connessione, Emerson ha presentato oggi il nuovo driver MTConnect® per la piattaforma di controllo industriale Movicon.NExT™ 4.1.333. Questo driver ha il potenziale per migliorare l'efficienza, ridurre i tempi di inattività e aumentare produttività e redditività in tutta l'azienda. Ciò consentirà di raccogliere facilmente dati di rilevanza vitale, precedentemente isolati e inaccessibili, da macchine, strumenti, robot, dispositivi e altre apparecchiature di produzione e di accedere alla piattaforma Movicon.NExT per l'utilizzo e il processo decisionale sia a livello di macchina/operativo che a livello aziendale.

MTConnect è un protocollo di comunicazione open source standard, definito da ANSI/MTC1.4-2018, utilizzato in produzione per il controllo dei dispositivi, principalmente macchine CNC, e consente l'acquisizione di parametri relativi agli assi delle macchine di lavorazione (ad esempio fresatura, tornitura, taglio laser). Nell'era di Industry 4.0, il driver MTConnect espande la capacità della piattaforma Movicon.NExT di collegare i dati di produzione provenienti dall'impianto. Il driver MTConnect è un dispositivo di sola lettura che non consente la programmazione di singoli parametri degli assi. I dati raccolti dalla macchina vengono in genere registrati in un database e utilizzati per monitorare la macchina durante il funzionamento o per eseguire analisi successive.

Il collegamento delle macchine di lavorazione CNC a una piattaforma con la flessibilità, la scalabilità e la facilità d'uso intuitiva della soluzione Movicon.NExT trasporta la produzione in un ambiente tecnologico operativo moderno, che in genere non è disponibile. 

I clienti possono scaricare il nuovo MTConnect. 

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.