La soluzione di visualizzazione delle macchine di nuova generazione HMI PACSystems RXi di Emerson differenzia i sistemi OEM e migliora le operazioni degli utenti. Immagine ad alta risoluzione
HMI PACSystems RXi offre una visualizzazione diversa per l'era digitale: grafica intuitiva, utilizzo simile a quello degli smartphone, collaborazione accessibile da qualsiasi luogo e robustezza industriale
CHARLOTTESVILLE, Va. (24 agosto 2022) – Ora i costruttori di macchine per qualsiasi applicazione industriale possono utilizzare HMI PACSystems™ RXi di Emerson, una soluzione di visualizzazione delle macchine di nuova generazione progettata per aiutare i clienti a portare i loro sistemi su un altro livello. Il nuovo sistema aiuta gli utenti a superare le limitazioni dovute a budget ridotti, a un numero ridotto di persone e a esigenze produttive più elevate in modo facile. Questa interfaccia uomo-macchina (HMI) altamente intuitiva risponde alle esigenze della forza lavoro industriale di oggi con display grafici facili da usare, simili a quelli degli smartphone, senza sacrificare le solide prestazioni industriali.
A differenza dei tradizionali display resistivi, HMI PACSystems RXi è progettato con una tecnologia touchscreen capacitiva proiettiva che consente agli utenti di interagire con il display con funzionalità multitouch a 10 punti, come lo swipe, il pinch o lo zoom per passare alla schermata successiva o espandere un grafico, consentendo un facile utilizzo da parte di un'ampia gamma di personale con diversi livelli di formazione ed esperienza.
HMI PACSystems RXi viene fornito precaricato e provvisto di licenza con il software avanzato Movicon™ WebHMI, in modo che sia pronto per il funzionamento, facendo risparmiare tempo al cliente. HMI PACSystems RXi è compatibile con HTML5 e consente agli utenti di collaborare da qualsiasi luogo, in modo che i team operativi, gestionali e di manutenzione possano visualizzare la stessa schermata contemporaneamente, indipendentemente dalla distanza. Questa condivisione istantanea di informazioni e l'accessibilità alle competenze riducono i costi di manutenzione e migliorano la produttività.
Inoltre, i clienti apprezzeranno l'accesso più rapido alle informazioni operative basate sui dati per massimizzare l'efficacia complessiva delle apparecchiature. HMI PACSystems RXi, basato su Movicon WebHMI, è pronto per l'IIoT per l'analisi dei dati, la risoluzione dei problemi e la diagnostica, mettendo a disposizione dei clienti le informazioni operative di cui hanno bisogno. Uno strumento di trending dei dati fornisce un'istantanea chiara della produttività e della qualità. Lo strumento di database SQLite e l'analizzatore PAC aiutano gli utenti a risolvere i problemi e a ridurre al minimo i tempi di fermo. Inoltre, fornisce un ampio supporto di protocollo con OPC UA per una migliore contestualizzazione dei dati e MQTT per una facile connettività al cloud: la soluzione va ben oltre la semplice visualizzazione.
"I costruttori di macchine e gli OEM non sono più fornitori una tantum per i loro clienti. Oggi diventano collaboratori a lungo termine, sviluppando modi nuovi e migliori per risolvere i problemi dei clienti", ha dichiarato Jeff Householder, presidente del settore soluzioni di automazione delle macchine di Emerson. "Il nuovo HMI PACSystems RXi è un modo semplice ed economico per aggiungere un valore significativo al sistema, consentendo nuovi livelli di facilità d'uso, aumentando la produttività, velocizzando le comunicazioni, migliorando le capacità di analisi e business intelligence e facilitando il passaggio all'IIoT. Sotto ogni aspetto, l'HMI RXi è costruito per gli ambienti industriali reali e per la prossima generazione di lavoratori industriali".
HMI PACSystems RXi protegge dai rischi fisici e digitali. Offre protezione in applicazioni umide con certificazioni per getti d'acqua ad alta pressione e per uso marino con un grado di impermeabilità IP66, oltre a essere approvato per l'uso in un'ampia gamma di temperature, da -20 a 65 gradi Celsius. Inoltre, il dispositivo è resistente agli agenti chimici, agli urti, ai graffi e alla polvere. Inoltre, è progettato in conformità agli standard IEC 62443 Global Automation Cybersecurity per supportare la strategia globale di sicurezza digitale degli utenti finali.
Ulteriori informazioni su HMI PACSystems RXi disponibili all'indirizzo: https://www.emerson.com/IndustrialDisplays.