Sobre a prevenção contra transbordamento
A prevenção contra transbordamento está baseada na confiança. Estamos lidando com vidas humanas. O ambiente.
A imagem e as finanças da sua marca.
A prevenção contra transbordamento de tanque inicia com as soluções comprovadas em que você pode confiar.
Nós oferecemos o conhecimento e os produtos necessários para que você obtenha a prevenção contra transbordamento moderna e em conformidade. A Emerson dispõe do mais abrangente portfólio de soluções para vasos do processo e tanques de armazenamento de líquido a granel, para que você alcance o objetivo de prevenir transbordamentos. Vamos construir essa confiança juntos.
Learn how perform a safety proof-test of the Rosemount Tank Gauging System, using the proof-test manager function, which is built into the TankMaster WinSetup software. A step-by-step guided process making your proof-testing quick and easy.
Você se preocupa com o risco de transbordamento de tanques?
Por muito tempo os transbordamentos têm sido a principal causa de incidentes graves nas indústrias de processamento e armazenamento de líquidos a granel.
Porém, os transbordamentos não acontecem por acaso. Eles são previsíveis e, portanto, evitáveis.
A Emerson tem o conhecimento e a expertise para oferecer uma visão holística da prevenção contra transbordamento de tanques e pode guiar você na escolha da solução correta para aproximar-se da meta de zero transbordamento de tanques.
Estar em conformidade com os padrões da indústria mais atuais e reconhecidos globalmente é essencial na prevenção moderna contra transbordamento.
De acordo com os padrões globalmente aceitos IEC 61511 e API 2350 (escopo ilustrado na imagem), a prática recomendada é o uso de dispositivos SIS/SIL com certificação IEC 61508.
Também há diversos padrões nacionais e específicos para tanques disponíveis para a prevenção contra transbordamento que podem ser aplicados em determinadas instalações.
Escolher a solução certa para a prevenção contra transbordamento não é uma tarefa fácil. Existe uma série de perguntas a serem feitas.
Os especialistas da Emerson estão ao seu dispor para auxiliar você com essas questões e indicar a melhor solução, não importa quais sejam as suas exigências.
O sistema de medição de tanques da Rosemount dispõe de um portfólio completo para medição automática de tanques (ATG) e prevenção contra transbordamento em tanques de armazenamento de líquidos a granel.
Contém, com exclusividade, o primeiro e único medidor de nível por radar com certificação SIL 3 conforme a norma IEC 61508 para uma única configuração (não redundante) do dispositivo.
O Rosemount 5900S, com a opção 2 em 1 patenteada, pode servir simultaneamente como um medidor de tanque automático (ATG) e um sensor independente de prevenção contra transbordamento.
Os vasos do processo podem ser tanto pequenos tanques de armazenamento quanto enormes misturadores ou reatores. Escolher o produto certo para a sua aplicação de prevenção contra transbordamento não é uma tarefa fácil. Porém, a Emerson oferece uma ampla gama de transmissores de nível e interruptores Rosemount com certificação IEC 61508 em conformidade com os padrões de segurança globalmente aceitos.
Nós combinamos funcionalidade líder da indústria, tais como testes de prova remotos, com todos os dados de segurança funcional necessários para que você possa executar suas análises de risco.