Melhorar o desempenho do reator eleva a produção e a qualidade do produto
Excursões de temperatura e pressão ou alterações repentinas de matéria-prima podem interromper o equilíbrio da reação e danificar o catalisador. A degradação catalisadora resulta em desligamentos prematuros, maior consumo de energia e menor qualidade do produto. As soluções da Emerson oferecem a capacidade de operar em pontos de ajuste ideais, ao mesmo tempo em que prolongam a vida útil do catalisador. Com dados do processo em tempo real, nossas soluções de automação e instrumentação fornecem a estratégia de controle de processo correta para maximizar a produtividade e a segurança.