Gerenciamento de combustível
Obtenha uma linha de base de energia altamente precisa para o desempenho do seu tanque com um sistema de gerenciamento de combustível da Emerson
O sistema integrado de controle e monitoração da Emerson ajuda você a cumprir os regulamentos ambientais, obter dados precisos em tempo real e obter uma visão geral do desempenho do combustível, do motor e do tanque. Integre medições e controle em todo o sistema de gerenciamento de combustível, do abastecimento ao consumo.
A combinação de medições de combustível com o tanque existente e as medições de vazão proporcionará uma segurança de combustível excepcional contra roubo ou adulteração. A rápida vazão de dados permitirá uma ampla base de dados de energia e de dados em tempo real para um conhecimento aprofundado e um planejamento eficiente.
A medição do consumo de combustível é um parâmetro importante que contribui para a eficiência geral do combustível de um navio. Todas as aplicações exigem medição altamente precisa e confiável para controle e gerenciamento mais estritos do combustível queimado que geram economia e potencial redução das emissões
Para alcançar a combustão ideal de combustível pesado em aquecedores e caldeiras, é essencial que você possa medir e regular a viscosidade. Isso proporcionará uma combustão mais homogênea e melhor eficiência de combustível, bem como conformidade com as regulamentações ambientais.
Obtenha melhor controle de sua base energética e tome decisões operacionais mais apropriadas para melhorar a gestão de navios
Melhore a transparência e o rastreamento ao compartilhar várias características de sistemas em múltiplas estações de trabalho a bordo de seu navio
Um sistema completo de gerenciamento de combustível integrado que fornece informações em tempo real para examinar seu sistema além do combustível queimado. Novas características que utilizam dados em alta velocidade a partir do equipamento de vazão, proporcionando diagnósticos da densidade do combustível e mais conhecimento sobre o abastecimento de combustível e os processos de consumo a bordo do seu navio.
Confie no seu processo de abastecimento (bunkering) de GNL com uma solução aprovada pela MID, proporcionando a mais alta precisão na medição de GNL em massa, densidade e volume
Mais de 30 anos de sucesso de medição criogênica fornecendo tranquilidade quando o assunto é manusear seu abastecimento (bunkering) de GNL
Combine um sistema de transferência de custódia de última geração com a aprovação de terceiros para dar uma medição precisa e uma solução certificada para os difíceis desafios no abastecimento (de bunker) de GNL. Aproveite o registro do histórico e o conhecimento do processo tanto para o fornecedor quanto para o cliente, objetivando melhorar as operações.
Os novos e mais sustentáveis combustíveis marítimos são uma aplicação bastante complexa de medição de nível de tanque a bordo de um navio. Eles requerem tecnologia de medição mais avançada. Portanto, radar é a tecnologia preferida para superar esses desafios relacionados ao combustível alternativo. Conhecendo esses desafios, a Emerson desenvolveu uma linha diversificada de soluções para lidar com essas aplicações de forma eficiente e sustentável.