Tescom-P-44-2200

TESCOM™ Einstufenregler der Serie 44-2200

Produktbeschreibung

TESCOM Regler der Serie 44-2200 sind kompakte, leichte, einstufige Reinstgasregler für Spezialgase, brennbare Gase und Industriegase bei Durchflüssen bis 141 SLPM (5 SCFM). Die diffusionsdichte Metallmembranabdichtung stellt die Reinheit und Dichtigkeit der Gase sicher. Ideal geeignet zur Verwendung in Labor- und Entnahmestellen-Gassystemen, Probennahmesystemen, Nullpunkt-, Bereichs- und Kalibriergasen für Analysegeräte, Flaschendruckreglern für Spezial- und Industriegase sowie zur Brenngasversorgung von Chromatographen/Flammenionisationsdetektoren.

Maximaler Eingangsdruck
27,6, 241 bar (400, 3 500 psig)
Ausgangsdruckbereiche
0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-17,2, 0-34,5 bar (0-25, 0-50, 0-100, 0-250, 0-500 psig)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl 316L, Messing, Hastelloy® oder Monel
Sitzwerkstoff
Teflon®
Oberteil
Edelstahl Serie 300, Messing
Membran
Edelstahl 316, Elgiloy®
Sonstige Teile:
Edelstahl 316, Messing, Hastelloy® oder Monel
Anschlussgröße und -art
1/4 Zoll NPTF
Betriebstemperatur
-40 °F bis +165 °F (-40 °C bis +74 °C)
Durchflussrate
241 bar (3 500 psig) Eingangsdruck: Cv = 0,06
27,6 bar (400 psig) Eingangsdruck: Cv = 0,15
Gewicht (ohne Manometer)
2 lbs (0,9 kg)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Kompakte Bauweise
  • Zur Minimierung von Verunreinigungen und präzisen Druckregelung von korrosiven, nicht korrosiven und giftigen Gasen
  • Messingausführung bietet verbesserte Wirtschaftlichkeit zur Steuerung nicht-korrosiver Medien
  • Rein metallische Dichtung zwischen Membran und Gehäuse zur Minimierung von inneren und äußeren Undichtigkeiten
  • Gewellte Membran bietet besonders hohe Präzision und lange Lebensdauer
  • Schalttafelmontage verfügbar
  • Edelstahl Serie 300 oder Messing-Federhaube
  • NACE-konforme Ausführungen erhältlich