AVENTICS-R503A1B10MA00F1

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 503 R503A1B10MA00F1

Descripción del producto

DIST. 503 (26MM) 5/2, SPRING RETURN SPOO

B10
Accionamiento
eléctrico
Elemento de accionamiento
monoestable
Pilotaje
exterior
Caudal nominal Qn
1200 l/min
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Tensión↩de servicio
24 V DC
Tolerancia de tensión DC
-15% / +10%
Tipo de protección con conexión
IP65
Protección contra inversión de polaridad
Protegido contra inversión de polaridad
Principio de obturación
hermetizante metálico
Consumo de potencia DC
1.4 W
Duración de conexión
100 %
Tiempo de conexión típ.
20 ms
Tiempo de desconexión típ.
60 ms
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.236 kg
Material carcasa
Zinc fundido a presión
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Escape de aire de pilotaje
con escape del aire de pilotaje captado

Características

  • Disponible en modelos con sello de caucho o manga y carrete
  • Versiones patentadas e ISO que permiten que la válvula cumpla con una variedad de aplicaciones
  • Eficiencia energética mejorada por medio de los reguladores de presión
  • Bajo consumo (1,7 W para aplicaciones CC)
  • Diseño modular y los tableros de circuitos plug-in para fácil configuración y eliminación del cableado
  • La clasificación del ciclo de la máquina se puede optimizar por medio de controles de velocidad
  • El aislamiento de presión de las válvulas individuales permite un fácil mantenimiento

Documentos y dibujos