Asco-P-264-s

Vannes cryogéniques série 264 ASCO&trade

Product Description

La série 264-S ASCO est composée d’électrovannes à commande directe par pilote électropneumatique, conçues pour réguler du CO2 liquide. Elles sont idéales pour les applications cryogéniques dans les instruments d’analyse et de diagnostic.

Actionneur de vanne
Solénoïde – Commande directe
Matériau du corps
Laiton
Produit
Cryogénique
Type d’orifice
NPTF
Fonction
2 voies – 2/2 normalement fermé
Débit
De 0,05 à 0,1 Cv
Tension
208 V CA ; 220 V CA ; 230 V CA ; 24 V CA ; 24 V CC ; 240 V CA ; 240 V CC ; 110 V CA ; 115 V CA ; 12 V CC ; 120 V CA ; 120 V CC ; charge de batterie 125 V CC ; 440 V CA ; 48 V CC ; 480 V CC ; 6 V CC – 50 ; 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
150 à 500 PSIG ; supérieur à 500 PSIG
Environnement d’exploitation
Intérieur ; extérieur
Normes/réglementations
Classe I div. 1 ; CSA ; type 1 ; type 2 ; type 3 ; type 3R ; type 3S ; type 4 ; type 4X ; type 6 ; type 6P ; type 7 ; type 9

Caractéristiques

  • Adapté pour le remontage ou le montage direct sur le composant réfrigéré au moyen d’une équerre à quatre trous
  • Plage de température du fluide de -59 à 49 °C (-75 à 120 °F)
  • Plage de température ambiante : construction CA : de -40 à 51,7 °C (-40 à 125 °F) – Construction CC : de -40 à 40 °C (-40 °F à 104 °F)

Documentation et schémas