Mini-distributeurs à tiroir AVENTICS™ série 520

Product Description

La série 520 AVENTICS est une gamme de mini-distributeurs à tiroir à commande électropneumatique parfaitement adaptés au pilotage de vérins pneumatiques. Les distributeurs sont dotés de bobines de haute qualité, résistantes à la chaleur et à l'humidité, adaptées aux températures ambiantes élevées et aux environnements difficiles. Ils peuvent être montés sur embases juxtaposables pour des applications en îlot. Les distributeurs AVENTICS série 520 conviennent aux applications automobiles, d’encartonnage, d’emballage et de fabrication de pneus.

Produits

Search
1-10 résultats sur 31 pour Produits
:
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 520 52000001
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
600 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
600 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 520 52000002
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
600 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
600 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 520 52000003
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
600 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
600 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 520 52000004
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
600 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
600 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 520 52000005
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
600 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
600 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 520 52000006
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
600 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
600 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 520 52000007
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
600 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
600 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 520 52000008
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
600 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
600 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 520 52000009
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
600 l/min
Fonction de la vanne
Centre fermé
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
600 l/min
Centre fermé
8 bar
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 520 52000010
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
600 l/min
Fonction de la vanne
Centre fermé
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
600 l/min
Centre fermé
8 bar
Pilotage de vannes
Solénoïde, solénoïde – Pilotage par l’air
Matériau du corps
Aluminium
Produit
Air, gaz inerte
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/8 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP
Fonction
5/2, 5/3, 3/2
Débit
De 5,19 à 12 Kv
Tension
115 V CA, 24 V CA, 24 V CC, 230 V CA
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide jusqu’à 10,3 bar

Caractéristiques

  • Corps taraudé G1/8 en plastique avec joints en NBR pour une durée de vie prolongée
  • Traite l'air lubrifié ou non lubrifié ou les gaz neutres
  • Plage de température ambiante 5 °C à 50 °C
  • Conforme à toutes les directives de l’UE applicables

Pièces et accessoires

Search
1-9 of 9 results for Pièces et accessoires
:

Documentation et schémas