Serie RTS
Applicazioni di controllo dei processi e a prova di guasto
Gli attuatori elettrici RTS a prova di guasto, con reale posizionamento a prova di guasto con ritorno a molla meccanica, sono progettati e collaudati sul campo per lo spegnimento affidabile in caso di interruzione di alimentazione o segnale. Il prodotto è stato progettato per regolare in modo indipendente la velocità del motore e i tempi di spegnimento per prevenire i guasti.
La serie RTS offre una modulazione continua (S9) e precisa per soddisfare le esigenze delle applicazioni di controllo dei processi critici.
Caratteristiche comuni a tutta la serie RTS: