Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Bettis-RTS CM

Attuatore per valvole elettrico multigiro compatto Bettis RTS CM

Descrizione del prodotto

Un attuatore elettrico multigiro compatto non intrusivo e intelligente per le applicazioni ON/OFF e di controllo dei processi. Il design robusto e compatto offre una modulazione continua con opzioni di velocità configurabili, ampiamente utilizzate nelle valvole per i settori petrolio e gas, energetico, chimico, HVAC, idrico e delle acque reflue.

Funzionalità

  • Compatto e leggero con protezione dalla corrosione
  • Intelligente e non intrusivo
  • On/Off (S2) e modulazione continua (S9)
  • Velocità regolabile (2 sec - 54 sec)
  • Tecnologia motore a c.c. senza spazzole
  • Rotazione a passi di 90 gradi con montaggio remoto opzionale
  • Interfaccia utente locale con funzionalità di controllo Bluetooth® wireless per la configurazione, il monitoraggio e la diagnostica
  • Applicazione utente per dispositivi Android disponibile
Fonte di alimentazione
Elettrico
Tipo di prodotto
Attuatore elettrico multigiro
Attuazione
Elettrico
Certificazioni
ATEX, IECEx, UL, CSA
Tipo di controllo
On/Off, modulazione continua
Tipo di valvola
A sfera, a farfalla, a maschio, a smorzatori, a globo
Coppia/Spinta
Spinta massima: 64 Nm e forza di modulazione massima: 32 Nm

Documenti e schemi