Soluzioni su cloud
Accesso sicuro a un potente software da qualsiasi postazione di lavoro.
Mettere le applicazioni software a disposizione del tuo team comporta, in genere, l'acquisto di costosi componenti hardware, ore di supporto IT e la gestione dei problemi di sicurezza informatica. A questo si aggiungono i tempi e le spese necessari per l'aggiornamento alle versioni più recenti.
Emerson ha creato una partnership con Microsoft per offrire un servizio di hosting software sulla piattaforma cloud Azure. In questo modo si elimina la necessità per i clienti di implementare e gestire in sede le installazioni di software di monitoraggio delle condizioni, oltre a costosi investimenti in infrastrutture.
Il modello di abbonamento scalabile consente di trasferire su Emerson l'onere della gestione dei server, del software, della sicurezza del sistema, degli aggiornamenti e del supporto IT necessario ad Emerson, garantendo al contempo che l'applicazione software e i database siano sempre disponibili quando necessari. Il personale autorizzato può accedere in modo sicuro ad informazioni e dati in qualsiasi momento e da qualsiasi posizione. Questo si traduce in maggiore mobilità, flessibilità e collaborazione all'interno dei team, con il pool degli analisti aziendali o, persino, con gli esperti di analisi delle vibrazioni di Emerson.