AMS-P-MachineWorksCloudHostedSolutions

Soluzione AMS Machine Works su cloud

Descrizione del prodotto

Emerson ha creato una partnership con Microsoft per offrire un servizio di hosting software per AMS Machine Works sulla piattaforma cloud Azure. In questo modo si elimina la necessità per i clienti di implementare e gestire sul posto le installazioni del software, oltre a costosi investimenti in infrastrutture.

Il modello di abbonamento scalabile consente di trasferire su Emerson l'onere della gestione dei server, del software, della sicurezza del sistema, degli aggiornamenti e del supporto IT necessario ad Emerson, garantendo al contempo che l'applicazione AMS Machine Works sia sempre disponibile quando necessaria.

Origini dei dati supportate
Dispositivo per il controllo di vibrazioni wireless AMS
Risoluzione schermo
XGA (1024x768) o superiore consigliata
Specifiche di AMS Machine Works
Passare a AMS Machine Works
Specifiche di AMS Wireless Vibration Monitor
Passare a AMS Wireless Vibration Monitor
Specifiche di AMS 9420
Passare a AMS 9420 Wireless Vibration Transmitter

Funzionalità

  • Approvvigionamento facilitato senza che sia necessario acquistare e installare hardware o software sul posto
  • Miglioramenti e aggiornamenti del software senza problemi supportati da un'assistenza 24/7
  • Massima tranquillità grazie alla sicurezza standard del settore, al backup dei dati e alle tecnologie e ai processi di disaster recovery
  • Ottimizza la collaborazione con l'accesso sicuro ai dati sullo stato dei macchinari, disponibili sempre e ovunque